世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® KLICK GPZ-M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐UV,メトリック寸法63 X 1.5, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,

SILVYN KLICK GPZ-M 63 X 1.5 BK

SILVYN KLICK GPZ-M 63 X 1.5 BK

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • UR
  • VDE
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • WIDE CLAMPING RANGE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
一時的な在庫切れ
価格: ¥8,428
在庫あり
8428.0000 Out of stock

この商品が再入荷した際に連絡が必要な場合は、Emailアドレスを入力ください。 また、その他のご質問は、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

類似品を表示

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40 °C~+115 °C

  • Material 材料

    • PA6

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 68
    • IP 69

  • Colour Delivered 配置された色

    • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
    • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品詳細

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • ケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • ケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

シリーズ一覧 SILVYN® KLICK GPZ-M

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) SWレンチサイズ mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm)
55500800 12 x 1.5 4 - 6.5 16 mm 8 mm 6.5 mm 10 mm
55500810 16 x 1.5 5 - 9.5 18 mm 8 mm 9.5 mm 13 mm
55500820 20 x 1.5 8 - 12 24 mm 8 mm 13 mm 15.8 mm
55500830 25 x 1.5 11 - 16 27 mm 8 mm 16 mm 21.2 mm
55500840 32 x 1.5 15 - 21 34 mm 10 mm 18 mm 28.5 mm
55500850 40 x 1.5 16 - 26 40 mm 10 mm 25 mm 34.5 mm
55500860 50 x 1.5 27 - 35 55 mm 12 mm 32 mm 42.5 mm
55500870 63 x 1.5 32 - 42 65 mm 12 mm 44 mm 54.5 mm
55500805 12 x 1.5 4 - 6.5 16 mm 8 mm 6.5 mm 10 mm
55500815 16 x 1.5 5 - 9.5 18 mm 8 mm 9.5 mm 13 mm
55500825 20 x 1.5 8 - 12 24 mm 8 mm 13 mm 15.8 mm
55500835 25 x 1.5 11 - 16 27 mm 8 mm 16 mm 21.2 mm
55500845 32 x 1.5 15 - 21 34 mm 10 mm 18 mm 28.5 mm
55500855 40 x 1.5 16 - 26 40 mm 10 mm 25 mm 34.5 mm
55500865 50 x 1.5 27 - 35 55 mm 12 mm 32 mm 42.5 mm
55500875 63 x 1.5 32 - 42 65 mm 12 mm 44 mm 54.5 mm

Bottom