SILVYN KLICK GPZ-M 20 X 1.5 BK

SILVYN® KLICK GPZ-M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐UV,メトリック寸法20 X 1.5, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,

¥1,356
在庫あり
型番
55500825
(¥1,356/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:20個
20個単位で注文可能
  • SILVYN® KLICK GPZ-M - Mネジコンジットコネクタ、統合ケーブルストレインリリーフ付き、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • メートル接続ネジ
  • ケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KLICK GPZ-Mの全製品

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) SWレンチサイズ mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) アクション
55500800 12 x 1.5 4 - 6.5 16 mm 8 mm 6.5 mm 10 mm
55500810 16 x 1.5 5 - 9.5 18 mm 8 mm 9.5 mm 13 mm
55500820 20 x 1.5 8 - 12 24 mm 8 mm 13 mm 15.8 mm
55500830 25 x 1.5 11 - 16 27 mm 8 mm 16 mm 21.2 mm
55500840 32 x 1.5 15 - 21 34 mm 10 mm 18 mm 28.5 mm
55500850 40 x 1.5 16 - 26 40 mm 10 mm 25 mm 34.5 mm
55500860 50 x 1.5 27 - 35 55 mm 12 mm 32 mm 42.5 mm
55500870 63 x 1.5 32 - 42 65 mm 12 mm 44 mm 54.5 mm
55500805 12 x 1.5 4 - 6.5 16 mm 8 mm 6.5 mm 10 mm
55500815 16 x 1.5 5 - 9.5 18 mm 8 mm 9.5 mm 13 mm
55500825 20 x 1.5 8 - 12 24 mm 8 mm 13 mm 15.8 mm
55500835 25 x 1.5 11 - 16 27 mm 8 mm 16 mm 21.2 mm
55500845 32 x 1.5 15 - 21 34 mm 10 mm 18 mm 28.5 mm
55500855 40 x 1.5 16 - 26 40 mm 10 mm 25 mm 34.5 mm
55500865 50 x 1.5 27 - 35 55 mm 12 mm 32 mm 42.5 mm
55500875 63 x 1.5 32 - 42 65 mm 12 mm 44 mm 54.5 mm