世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® CNP conduit gland,防水コネクタ,固定,NPT1 1/4", 材料 亜鉛メッキ鋼,規格,ULC,CSA,

SILVYN CNP NPT 1 1/4'' for 1 1/4''

SILVYN CNP NPT 1 1/4'' for 1 1/4''

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • CSA
  • UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA LISTED
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • CORROSION-RESISTANT
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥25,619
在庫あり
25619.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -45°C~+105°C

  • Material 材料

    • 本体: 亜鉛メッキの表面処理を施した鋳鉄インナースリーブ: PA

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 67

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

製品詳細

適用範囲

  • ロボット構築
  • 機械工学
  • 輸出産業
  • 自動販売機製造

製品の構成

  • 基本的な本体は、表面が亜鉛メッキされた鋳鋼製です。インナースリーブはポリアミド製で、コンジットを収容します。インナースリーブの特殊な形状が、ユニオンナットによってコンジット内に圧入されます
  • Oリングおよびゆるみ止めナット付属

適用範囲

  • ロボット構築
  • 機械工学
  • 輸出産業
  • 自動販売機製造

製品の構成

  • 基本的な本体は、表面が亜鉛メッキされた鋳鋼製です。インナースリーブはポリアミド製で、コンジットを収容します。インナースリーブの特殊な形状が、ユニオンナットによってコンジット内に圧入されます
  • Oリングおよびゆるみ止めナット付属

シリーズ一覧 SILVYN® CNP NPT

型番 型指定 公称サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm
55500400 1/2 27 mm 55 mm
55500410 1/2 32 mm 66 mm
55500420 3/4 39 mm 66 mm
55500430 1.0 45 mm 73 mm
55500440 1 1/4 59 mm 87 mm
55500450 1 1/2 67 mm 87 mm
*55500460 2.0 82 mm 101 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom