SILVYN CNP NPT 1/2'' for1/2''

SILVYN® CNP conduit gland,防水コネクタ,固定,NPT1/2", 材料 亜鉛メッキ鋼,規格,ULC,CSA,

¥5,298
在庫あり
型番
55500410
(¥5,298/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能
  • ニッケルメッキ真鍮製SILVYN® CNPコンジットグランドは、SILVYN® CNPと共に使用します

アプリケーション

  • ロボット構築
  • 機械工学
  • 輸出産業
  • 自動販売機製造

製品構成

  • 基本的な本体は、表面が亜鉛メッキされた鋳鋼製です。インナースリーブはポリアミド製で、コンジットを収容します。インナースリーブの特殊な形状が、ユニオンナットによってコンジット内に圧入されます
  • Oリングおよびゆるみ止めナット付属

温度範囲

  • -45°C~+105°C

保護等級

  • IP 67

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

SILVYN® CNP NPTの全製品

型番 型指定 公称サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm アクション
55500400 1/2 27 mm 55 mm
55500410 1/2 32 mm 66 mm
55500420 3/4 39 mm 66 mm
55500430 1.0 45 mm 73 mm
55500440 1 1/4 59 mm 87 mm
55500450 1 1/2 67 mm 87 mm
55500460 2.0 82 mm 101 mm
アクセサリ