SILVYN KSE PG 9 BK

SILVYN® KSE,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,耐UV,PG9, 材料 ポリイミド,規格,

¥1,695
在庫切れ
型番
55001200
(¥1,695/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® KSE - PGネジコンジットコネクタ、統合EMC遮蔽付き、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • シールドされたケーブルや配線に追加の保護が必要になる場所で使用

製品構成

  • PG接続ネジ
  • EMCケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KSEの全製品

型番 PGサイズ クランプ範囲(mm) SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm コンジットの外径Ø (mm) アクション
55001200 9.0 4 - 8 17 / 22 57 mm 12 mm 13.0
55001210 11.0 6.5 - 10 20 / 25 62 mm 12 mm 15.8
55001230 16.0 10 - 14 24 / 31 70 mm 12 mm 21.2
55001240 21.0 14 - 17.5 30 / 39 75 mm 12 mm 28.5
アクセサリ