SILVYN SSV-M 16 X 1.5/2

SILVYN® SSV-M,プラスチック製,ケーブルコンジット,電線管,コネクタ,固定,メトリック寸法16 X 1.5/2, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,

¥206
在庫切れ
型番
52002839
(¥206/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® SSV-M - ニッケルメッキ真鍮製Mネジコンジットコネクタ

Application Range

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Product Make-Up

  • メートル接続ネジ
  • 特殊なグリップ形状をもつコンジットエントリー

Product Features

  • 高抗張力
  • 堅牢
  • コンパクト設計

Temperature Range

  • -20°C~+80°C

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続
  • 必要なコンジットクランプSILVYN® SCH

SILVYN® SSV-Mの全製品

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) アクション
52002840 16 x 1.5/1 19 mm 25 mm 8 mm 8 mm
52002839 16 x 1.5/2 19 mm 25 mm 8 mm 10 mm
52002841 20 x 1.5/1 22 mm 25 mm 8 mm 12 mm
52002842 20 x 1.5/3 25 mm 25 mm 8 mm 15.5 mm
52002843 25x1.5 32 mm 29.5 mm 8.5 mm 19 mm
52002844 32 x 1.5 40 mm 32.5 mm 9.5 mm 27 mm
52002845 40x1.5 50 mm 36 mm 11 mm 34 mm
52002846 50 x 1.5 57 mm 39 mm 12 mm 41 mm
52002847 63 x 1.5 67 mm 43 mm 12 mm 46 mm
52002827 12 x 1.5/1 16 mm 25 mm 8 mm 7 mm
52002828 12 x 1.5/2 19 mm 25 mm 8 mm 9 mm