世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® TC,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,一時的に可動,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,耐UV,28.9mm (内径),34.5mm (外径),メトリック寸法32 X 1.5, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格,

SILVYN TC NW26 (28.9 X 34.5) M32 X 1.5BK

SILVYN TC NW26 (28.9 X 34.5) M32 X 1.5BK

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • LIGHT WEIGHT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥791
在庫あり
791.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:50メートル

50メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+120°C

  • Material 材料

    • PA 6ハロゲンフリー
    • 火災時の動作、UL 94 V-2に準拠

  • Colour Delivered 配置された色

    • 黒(RAL 9005)、耐UV

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
    • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

SILVYN® TC

SILVYN® TCは、メトリックネジを統合した革新的なデザインのパラレルコルゲートコンジットで、標準のMネジ取り付けナットで取付可能です
  • ゆるみ止めナットが使用可能
  • コンジットグランド不要
  • 選択されている区分の長さ

製品詳細

適用範囲

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 屋内使用および屋外使用
  • 制御盤製造

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

注意点

  • 追加のシールを使用してIP等級を最大化することをお勧めします
  • 区分の長さ222 mm

適用範囲

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 屋内使用および屋外使用
  • 制御盤製造

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

注意点

  • 追加のシールを使用してIP等級を最大化することをお勧めします
  • 区分の長さ222 mm

シリーズ一覧 SILVYN® TC

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm メートル法サイズ
61221035 17.0 16.6 x 21.2 20 x 1.5
64400650 22.0 23.1 x 28.4 25 x 1.5
64400651 26.0 28.9 x 34.5 32 x 1.5
*64400824 8,5 9,8 x 12,8 12 x 1.5
*64400823 7,5 6,6 x 10 10 x 1.5
*64400825 12.0 12,3 x 15,7 16 x 1.5
*64400826 37.0 34 x 42,2 40 x 1.5
*64400827 50.0 45,6 x 52,8 50 x 1.5

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom