SILVYN RILL PA12 18 / 14.3 X 18.5 GY

SILVYN® RILL PA 12,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,可動,一時的に可動,耐油性,難燃性,ハロゲンフリー,14.3mm (内径),18.5mm (外径),曲げ半径:27mm, 材料 ポリアミド 12 (PA 12),規格ULレゴグニション,VDE Reg,DNV -GL,Lloyds Register,

¥926
在庫あり
型番
61815180
(¥926/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:10メーター
10メーター単位で注文可能
  • 従来型のパラレルコルゲートコンジットSILVYN® RILL PA12は、その構造と多用途のアクセサリにより最高の保護を提供します

アプリケーション

  • 機械工学
  • ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
  • ビルオートメーション
  • ロボット構築
  • 屋外使用(黒)

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ12コンジット

製品特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

温度範囲

  • -50°C ~ +100°C短時間+150°C

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース
  • 耐UVおよび耐候性、黒色

SILVYN® RILL PA 12の全製品

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) アクション
61815100 10.0 6.5 x 10 13 mm
61815110 13.0 10 x 13 15 mm
61815120 16.0 12 x 15.8 22 mm
61815180 18.0 14.3 x 18.5 27 mm
61815130 21.0 16.5 x 21.2 35 mm
61815140 28.0 23 x 28.5 45 mm
61815150 34.0 29 x 34.5 50 mm
61815160 42.0 36 x 42.5 80 mm
61815170 54.0 48 x 54.5 100 mm
61815105 10.0 6.5 x 10 13 mm
61815115 13.0 10 x 13 15 mm
61815125 16.0 12 x 15.8 22 mm
61815185 18.0 14.3 x 18.5 27 mm
61815135 21.0 16.5 x 21.2 35 mm
61815145 28.0 23 x 28.5 45 mm
61815155 34.0 29 x 34.5 50 mm
61815165 42.0 36 x 42.5 80 mm
61815175 54.0 48 x 54.5 100 mm