世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® RILL PA 12,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,可動,一時的に可動,耐油性,難燃性,ハロゲンフリー,6.5mm (内径),10.0mm (外径),曲げ半径:13mm, 材料 ポリアミド 12 (PA 12),規格ULレゴグニション,VDE Reg,DNV -GL,Lloyds Register,

SILVYN RILL PA12 10 / 6.5 X 10 GY

SILVYN RILL PA12 10 / 6.5 X 10 GY

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • VDE
  • cRUus
  • DNV
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • WATERPROOF
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • POWER CHAIN
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • FLAME RETARDANT
  • COLD-RESISTANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥415
在庫あり
415.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -50°C ~ +100°C短時間+150°C

  • Certifications 認証

    • IEC EN 61386-23UL File No. E308201DNV, Lloyd's RegisterEN 45545-2 (HL-3)

  • Material 材料

    • PA 12シリコンフリーハロゲンフリーUL 94V-2準拠の燃焼挙動

  • Colour Delivered 配置された色

    • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
    • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

SILVYN® RILL PA 12

従来型のパラレルコルゲートコンジットSILVYN® RILL PA12は、その構造と多用途のアクセサリにより最高の保護を提供します
  • 連続動作用に設計

製品詳細

適用範囲

  • 機械工学
  • ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
  • ビルオートメーション
  • ロボット構築
  • 屋外使用(黒)

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ12コンジット

注意点

  • 耐UVおよび耐候性、黒色

適用範囲

  • 機械工学
  • ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
  • ビルオートメーション
  • ロボット構築
  • 屋外使用(黒)

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ12コンジット

注意点

  • 耐UVおよび耐候性、黒色

アクセサリ

シリーズ一覧 SILVYN® RILL PA 12

型番公称サイズ内径 x 外径 mm曲げ半径(mm)
61815100 10.0 6.5 x 10 13 mm
61815110 13.0 10 x 13 15 mm
61815120 16.0 12 x 15.8 22 mm
61815180 18.0 14.3 x 18.5 27 mm
61815130 21.0 16.5 x 21.2 35 mm
61815140 28.0 23 x 28.5 45 mm
61815150 34.0 29 x 34.5 50 mm
61815160 42.0 36 x 42.5 80 mm
61815170 54.0 48 x 54.5 100 mm
61815105 10.0 6.5 x 10 13 mm
61815115 13.0 10 x 13 15 mm
61815125 16.0 12 x 15.8 22 mm
61815185 18.0 14.3 x 18.5 27 mm
61815135 21.0 16.5 x 21.2 35 mm
61815145 28.0 23 x 28.5 45 mm
61815155 34.0 29 x 34.5 50 mm
61815165 42.0 36 x 42.5 80 mm
*61815175 54.0 48 x 54.5 100 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom