SILVYN SINUS PA6 9.9 X 13.0 BK

SILVYN® SINUS PA6,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,ハロゲンフリー,耐UV,9.9mm (内径),13.0mm (外径), 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格,VD TUV,

¥165
在庫あり
型番
61806560
(¥165/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:10メーター
10メーター単位で注文可能
  • SILVYN® SINUS PA6は、捻れ動作でも閉じたままの正弦波状のスリット付きパラレルコルゲートコンジットです

Application Range

  • 太陽光アプリケーション
  • 造船
  • 機械工学
  • 電気産業

Product Make-Up

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット(正弦曲線スリット付き)

Product Features

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

Temperature Range

  • -40°C~+140°C

Colour Delivered

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

SILVYN® SINUS PA6の全製品

型番 内径 x 外径 mm アクション
61806550 6,7 x 10
61806555 8,4 x 11,4
61806560 9,9 x 13
61806565 12,2 x 15,7
61806570 16,6 x 21,2
61806575 21,3 x 25,4
61806580 23,2 x 28,3
アクセサリ