世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® FPAS,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,耐油性,難燃性,ハロゲンフリー,14.2mm (内径),18.5mm (外径),曲げ半径:40mm, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2 X 18.5 BK

SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2 X 18.5 BK

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • cRUus
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • WATERPROOF
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • FLAME RETARDANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥550
在庫あり
550.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:50メートル

50メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C ~ +120°C 静止時-20°C ~ +100°C 可動時

  • Certifications 認証

    • IEC EN 61386-23

  • Material 材料

    • PA 6ハロゲンフリー
    • UL 94V-2に準拠した燃焼挙動

  • Colour Delivered 配置された色

    • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

  • On Request 受注生産

    • PA 12で使用可能

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
    • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

製品詳細

適用範囲

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 可動用途
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性
  • 原則的に低い火事の危険性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

適用範囲

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 可動用途
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性
  • 原則的に低い火事の危険性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

アクセサリ

シリーズ一覧 SILVYN® FPAS

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm)
61754005 10.0 6.3 x 10 15 mm
61754015 13.0 9.8 x 13 25 mm
61754025 16.0 11.8 x 15.8 35 mm
61754275 18.0 14.2 x 18.5 40 mm
61754035 21.0 16.7 x 21.2 45 mm
61754045 28.0 22.8 x 28.5 50 mm
61754055 34.0 28.1 x 34.5 60 mm
61754065 42.0 35.5 x 42.5 70 mm
61754075 54.0 47.2 x 54.5 80 mm
61754305 67.0 56.3 x 67.2 130 mm
61754000 10.0 6.3 x 10 15 mm
61754010 13.0 9.8 x 13 25 mm
61754020 16.0 11.8 x 15.8 35 mm
61754270 18.0 14.2 x 18.5 40 mm
61754030 21.0 16.7 x 21.2 45 mm
61754040 28.0 22.8 x 28.5 50 mm
61754050 34.0 28.1 x 34.5 60 mm
61754060 42.0 35.5 x 42.5 70 mm
61754070 54.0 47.2 x 54.5 80 mm
61754300 67.0 56.3 x 67.2 130 mm
*61737163 25.0 19.1 x 25 50 mm
*61737253 20.0 14.8 x 20 45 mm
*61737164 25.0 19.1 x 25 50 mm
*61737162 20.0 14.8 x 20 45 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom