SILVYN FPAS PA6 16 / 11.8 X 15.8 GY

SILVYN® FPAS,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,耐油性,難燃性,ハロゲンフリー,11.8mm (内径),15.8mm (外径),曲げ半径:35mm, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

¥244
在庫切れ
型番
61754020
(¥244/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • パラレルコルゲートコンジットSILVYN® FPASは、最高のケーブル保護と多用途のアクセサリを提供します

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 可動用途
  • 屋内使用および屋外使用

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

製品特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性
  • 原則的に低い火事の危険性

温度範囲

  • -40°C ~ +120°C 静止時-20°C ~ +100°C 可動時

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

SILVYN® FPASの全製品

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) アクション
61754005 10.0 6.3 x 10 15 mm
61754015 13.0 9.8 x 13 25 mm
61754025 16.0 11.8 x 15.8 35 mm
61754275 18.0 14.2 x 18.5 40 mm
61754035 21.0 16.7 x 21.2 45 mm
61754045 28.0 22.8 x 28.5 50 mm
61754055 34.0 28.1 x 34.5 60 mm
61754065 42.0 35.5 x 42.5 70 mm
61754075 54.0 47.2 x 54.5 80 mm
61754305 67.0 56.3 x 67.2 130 mm
61754000 10.0 6.3 x 10 15 mm
61754010 13.0 9.8 x 13 25 mm
61754020 16.0 11.8 x 15.8 35 mm
61754270 18.0 14.2 x 18.5 40 mm
61754030 21.0 16.7 x 21.2 45 mm
61754040 28.0 22.8 x 28.5 50 mm
61754050 34.0 28.1 x 34.5 60 mm
61754060 42.0 35.5 x 42.5 70 mm
61754070 54.0 47.2 x 54.5 80 mm
61754300 67.0 56.3 x 67.2 130 mm
61737163 25.0 19.1 x 25 50 mm
61737253 20.0 14.8 x 20 45 mm
61737164 25.0 19.1 x 25 50 mm
61737162 20.0 14.8 x 20 45 mm