SILVYN RILL PA6 18 / 14.3 X 18.5 BK

SILVYN® RILL PA 6,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,耐油性,難燃性,ハロゲンフリー,14.3mm (内径),18.5mm (外径),曲げ半径:40mm, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,DNV -GL,Lloyds Register,VD TUV,

¥482
在庫切れ
型番
61747015
(¥482/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • 従来型のパラレルコルゲートコンジットSILVYN® RILL PA6は、その構造と多用途のアクセサリにより最高の保護を提供します

アプリケーション

  • 機械工学
  • 公益企業
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 可動用途
  • 屋外使用(黒)

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

製品特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

温度範囲

  • -40°C ~ +115°C短時間 +150°C

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース
  • 耐UVおよび耐候性、黒色

SILVYN® RILL PA 6の全製品

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) アクション
61746939 10.0 6.5 x 10 13 mm
61746940 13.0 10 x 13 20 mm
61746950 16.0 12 x 15.8 35 mm
61747010 18.0 14.3 x 18.5 40 mm
61746960 21.0 16.5 x 21.2 45 mm
61746970 28.0 23 x 28.5 55 mm
61746980 34.0 29 x 34.5 65 mm
61746990 42.0 36 x 42.5 90 mm
61747000 54.0 48 x 54.5 100 mm
61746935 10.0 6.5 x 10 13 mm
61746945 13.0 10 x 13 20 mm
61746955 16.0 12 x 15.8 35 mm
61747015 18.0 14.3 x 18.5 40 mm
61746965 21.0 16.5 x 21.2 45 mm
61746975 28.0 23 x 28.5 55 mm
61746985 34.0 29 x 34.5 65 mm
61746995 42.0 36 x 42.5 90 mm
61747005 54.0 48 x 54.5 100 mm