SILVYN TC NW17 (16.6 X 21.2) M20 X 1.5BK

SILVYN® TC,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,一時的に可動,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,耐UV,16.6mm (内径),21.2mm (外径),メトリック寸法20 X 1.5, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格,

¥280
在庫切れ
型番
61221035
(¥280/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® TCは、メトリックネジを統合した革新的なデザインのパラレルコルゲートコンジットで、標準のMネジ取り付けナットで取付可能です

Application Range

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 屋内使用および屋外使用
  • 制御盤製造

Product Make-Up

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

Product Features

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

Temperature Range

  • -40°C~+120°C

Colour Delivered

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース
  • 追加のシールを使用してIP等級を最大化することをお勧めします
  • 区分の長さ222 mm

SILVYN® TCの全製品

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm メートル法サイズ アクション
61221035 17.0 16.6 x 21.2 20 x 1.5
64400650 22.0 23.1 x 28.4 25 x 1.5
64400651 26.0 28.9 x 34.5 32 x 1.5
64400824 8,5 9,8 x 12,8 12 x 1.5
* 64400823 7,5 6,6 x 10 10 x 1.5
64400825 12.0 12,3 x 15,7 16 x 1.5
* 64400826 37.0 34 x 42,2 40 x 1.5
* 64400827 50.0 45,6 x 52,8 50 x 1.5
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。