FLEXIMARK Character Holder CAB 12-58 TR

FLEXIMARK® PTEF/ CAB, 文字ラベル,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリーポリエチレン, 色: 透明,

¥4,733
在庫切れ
型番
83259081
(¥4,733/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

特長

  • 切断時間の短縮によりコストを削減
  • UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化
  • PCラベルLFLは、各種サイズのキャラクタホルダーに押し込めるよう調整できます

アプリケーション

  • ケーブル/コンジットマーキング
  • FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびにDYMO®産業テープに最適
  • 2.6 mmケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用する場合はネジとリベットで固定

温度範囲

  • -75°C~最大+80°C

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

FLEXIMARK® Character holders PTEF / CABの全製品

型番 型指定 B (mm) C (mm) D (mm) PUごとのマーカー数 アクション
83254960 FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR 9.5 mm 18 mm 30.0 50 cm
83254961 FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR 9.5 mm 28 mm 40.0 50 cm
83254962 FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR 9.5 mm 38 mm 50.0 50 cm
83254964 FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR 9.5 mm 58 mm 70.0 50 cm
83254965 FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR 9.5 mm 70 mm 82.0 50 cm
83259087 FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR 9.5 mm 18 mm 30.0 50 cm
83259084 FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR 9.5 mm 28 mm 40.0 50 cm
83259086 FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR 9.5 mm 58 mm 70.0 50 cm
83280006 FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR 12 mm 18 mm 30.0 50 cm
83254963 FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR 9.5 mm 35 mm 47.0 50 cm
83254976 FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR 12 mm 28 mm 40.0 50 cm
83254977 FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR 12 mm 38 mm 50.0 50 cm
83254978 FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR 12 mm 58 mm 70.0 50 cm
83259078 FLEXIMARK® CAB 12-18 TR 12 mm 18 mm 30.0 50 cm
83259079 FLEXIMARK® CAB 12-28 TR 12 mm 28 mm 40.0 50 cm
83259080 FLEXIMARK® CAB 12-38 TR 12 mm 38 mm 50.0 50 cm
83259081 FLEXIMARK® CAB 12-58 TR 12 mm 58 mm 70.0 50 cm
* 83259091 FLEXIMARK® CAB 6-35 TR 6 mm 35 mm 47.0 50 cm
* 83259070 FLEXIMARK® CAB 19-50 TR 19 mm 50 mm 62.0 50 cm
* 83259088 FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR 9.5 mm 35 mm 47.0 50 cm
* 83254974 FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR 6 mm 35 mm 47.0 50 Stück
83254982 FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR 19 mm 50 mm 62.0 50 cm
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。