世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK® PTEF/ CAB, 文字ラベル,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリーポリエチレン, 色: 透明,承認:,

FLEXIMARK CharacterHolder PTEF 9.5-58 TR

FLEXIMARK CharacterHolder PTEF 9.5-58 TR

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • ACID RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • SUITABLE FOR OUTDOOR USE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥2,707
在庫あり
2707.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -75°C~最大+80°C

  • Material 材料

    • ハロゲンフリーポリエチレン

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
    • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

製品詳細

利点

  • 切断時間の短縮によりコストを削減
  • UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化
  • PCラベルLFLは、各種サイズのキャラクタホルダーに押し込めるよう調整できます

適用範囲

  • ケーブル/コンジットマーキング
  • FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびにDYMO®産業テープに最適
  • 2.6 mmケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用する場合はネジとリベットで固定

利点

  • 切断時間の短縮によりコストを削減
  • UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化
  • PCラベルLFLは、各種サイズのキャラクタホルダーに押し込めるよう調整できます

適用範囲

  • ケーブル/コンジットマーキング
  • FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびにDYMO®産業テープに最適
  • 2.6 mmケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用する場合はネジとリベットで固定

シリーズ一覧 FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB

型番型指定A mmB (mm)C (mm)D (mm)PUごとのマーカー数
83254960 FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR 12.2 9.5 mm 18 mm 30.0 50 cm
83254961 FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR 12.2 9.5 mm 28 mm 40.0 50 cm
83254962 FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR 12.2 9.5 mm 38 mm 50.0 50 cm
83254964 FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR 12.2 9.5 mm 58 mm 70.0 50 cm
83254965 FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR 12.2 9.5 mm 70 mm 82.0 50 cm
83259087 FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR 12.2 9.5 mm 18 mm 30.0 50 cm
83259084 FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR 12.2 9.5 mm 28 mm 40.0 50 cm
83259086 FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR 12.2 9.5 mm 58 mm 70.0 50 cm
83280006 FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR 14.8 12 mm 18 mm 30.0 50 cm
83254963 FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR 12.2 9.5 mm 35 mm 47.0 50 cm
83254976 FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR 14.8 12 mm 28 mm 40.0 50 cm
83254977 FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR 14.8 12 mm 38 mm 50.0 50 cm
83254978 FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR 14.8 12 mm 58 mm 70.0 50 cm
83259078 FLEXIMARK® CAB 12-18 TR 14.8 12 mm 18 mm 30.0 50 cm
83259079 FLEXIMARK® CAB 12-28 TR 14.8 12 mm 28 mm 40.0 50 cm
83259080 FLEXIMARK® CAB 12-38 TR 14.8 12 mm 38 mm 50.0 50 cm
83259081 FLEXIMARK® CAB 12-58 TR 14.8 12 mm 58 mm 70.0 50 cm
*83259091 FLEXIMARK® CAB 6-35 TR 8.7 6 mm 35 mm 47.0 50 cm
*83259070 FLEXIMARK® CAB 19-50 TR 21.7 19 mm 50 mm 62.0 50 cm
*83259088 FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR 12.2 9.5 mm 35 mm 47.0 50 cm
*83254974 FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR 8.7 6 mm 35 mm 47.0 50 Stück
*83254982 FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR 21.7 19 mm 50 mm 62.0 50 cm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom