FLEXIMARK CharacterHolder PTE 9.5-1000TR

FLEXIMARK® Character holders PTE, 文字ラベル,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリーポリエチレン, 色: 透明,

¥4,634
在庫切れ
型番
83252084
(¥4,634/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

特長

  • UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化
  • 高柔軟性を保証: 文字ホルダーは任意の長さに切断可能

アプリケーション

  • ケーブル/コンジットマーキング
  • 2.6 mmケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用する場合はネジとリベットで固定
  • FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびにDYMO®産業テープに最適

温度範囲

  • -75°C~最大+80°C

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

FLEXIMARK® Character holders PTEの全製品

型番 型指定 長さ (mm) ホルダーの最大高さ(mm) PUごとのマーカー数 アクション
83253012 FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (ビニール袋) 1,000.0 6 mm 10 cm
83252081 FLEXIMARK® PTE 9.5-285 mm TR (ビニール袋) 285.0 9.5 mm 10 Stück
83252084 FLEXIMARK® PTE 9.5-1000 mm TR (ビニール袋) 1,000.0 9.5 mm 10 Stück
83252028 FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (ビニール袋) 285.0 12 mm 10 Stück
83252027 FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (ビニール袋) 1,000.0 12 mm 10 Stück
83251060 FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (ビニール袋) 285.0 19 mm 10 Stück
83251061 FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (ビニール袋) 1,000.0 19 mm 10 Stück
83252005 FLEXIMARK®ロックボタン ミニFLKA 5206 YE(黄) 500 Stück
83252020 FLEXIMARK®エンドクラップ ミニFLG 5242 YE 100 Stück
* 83259951 FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box) 10,000.0 9.5 mm 1 Stück
83259950 FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box) 10,000.0 6 mm 1 Stück
83259952 FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box) 10,000.0 12 mm 1 Stück
83259953 FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box) 5,000.0 19 mm 1 Stück
83259954 FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box) 5,000.0 25 mm 1 Stück
* 83259960 FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box) 15,000.0 6 mm 1 Stück
* 83259961 FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box) 15,000.0 9.5 mm 1 Stück
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。