世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK® Character holders PTE, 文字ラベル,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリーポリエチレン, 色: 透明,承認:,

FLEXIMARK CharacterHolder PTE 9.5-285 TR

FLEXIMARK CharacterHolder PTE 9.5-285 TR

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • ACID RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • SUITABLE FOR OUTDOOR USE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥1,486
在庫あり
1486.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -75°C~最大+80°C

  • Material 材料

    • ハロゲンフリーポリエチレン

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
    • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

製品詳細

利点

  • UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化
  • 高柔軟性を保証: 文字ホルダーは任意の長さに切断可能

適用範囲

  • ケーブル/コンジットマーキング
  • 2.6 mmケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用する場合はネジとリベットで固定
  • FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびにDYMO®産業テープに最適

利点

  • UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化
  • 高柔軟性を保証: 文字ホルダーは任意の長さに切断可能

適用範囲

  • ケーブル/コンジットマーキング
  • 2.6 mmケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用する場合はネジとリベットで固定
  • FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびにDYMO®産業テープに最適

シリーズ一覧 FLEXIMARK® Character holders PTE

型番型指定長さ(mm)ホルダーの最大高さ(mm)PUごとのマーカー数
83253012 FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (ビニール袋) 1,000.0 6 mm 10 cm
83252081 FLEXIMARK® PTE 9.5-285 mm TR (ビニール袋) 285.0 9.5 mm 10 Stück
83252084 FLEXIMARK® PTE 9.5-1000 mm TR (ビニール袋) 1,000.0 9.5 mm 10 Stück
83252028 FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (ビニール袋) 285.0 12 mm 10 Stück
83252027 FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (ビニール袋) 1,000.0 12 mm 10 Stück
83251060 FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (ビニール袋) 285.0 19 mm 10 Stück
83251061 FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (ビニール袋) 1,000.0 19 mm 10 Stück
83252005 FLEXIMARK®ロックボタン ミニFLKA 5206 YE(黄) 500 Stück
83252020 FLEXIMARK®エンドクラップ ミニFLG 5242 YE 100 Stück
83259951 FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box) 10,000.0 9.5 mm 1 Stück
83259950 FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box) 10,000.0 6 mm 1 Stück
83259952 FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box) 10,000.0 12 mm 1 Stück
83259953 FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box) 5,000.0 19 mm 1 Stück
*83259954 FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box) 5,000.0 25 mm 1 Stück

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom