世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK® Character holders PGS, 文字ラベル,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ABSプラスチック, 色: 白,承認:,

FLEXIMARK Character Holder PGS 10-285 WH

FLEXIMARK Character Holder PGS 10-285 WH

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • ACID RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • FLAME RETARDANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥2,487
在庫あり
2487.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -20 °C~+45 °C

  • Material 材料

    • ABSプラスチック

  • Colour Delivered 配置された色

    • 黒、白、灰

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
    • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

製品詳細

利点

  • 多種の表面での粘着性
  • 透明カバーにより、ラベルまたは文字ストリップの保護を強化

適用範囲

  • 制御盤の製造における機器類のマーキング
  • FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびにDYMO®産業テープに最適
  • 固定: 接着剤を使用するか、温度が+45°Cを超える場合はネジまたはリベットを使用

製品の特徴

  • UL 94 V0準拠の高難燃性

利点

  • 多種の表面での粘着性
  • 透明カバーにより、ラベルまたは文字ストリップの保護を強化

適用範囲

  • 制御盤の製造における機器類のマーキング
  • FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびにDYMO®産業テープに最適
  • 固定: 接着剤を使用するか、温度が+45°Cを超える場合はネジまたはリベットを使用

製品の特徴

  • UL 94 V0準拠の高難燃性

シリーズ一覧 FLEXIMARK® Character holders PGS

型番型指定長さ x 高さ(mm)PUごとのマーカー数
83252010 FLEXIMARK® PGS 10-285 WH 285 x 10 10 cm
83250002 FLEXIMARK® PGS 10-285 BK 285 x 10 10 cm
83252011 FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH 1000 x 10 10 cm
83250003 FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK 1000 x 10 10 cm
*83250043 FLEXIMARK®ラベルカバー10-100 PGS 10 透明 1000 x 10 10 cm
*83252014 FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY 1000 x 10 10 cm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom