ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
イーサネットケーブル; ケーブルキャリア, 柔軟性; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; 緑
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大1 Gbit/sのCat.6性能。
- クロスセパレーター付きの高柔軟性のケーブル設計により、メカストレスから最大限にペア線を保護します。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- ラミネートアルミ箔と銅編組の二重シールドにより電磁干渉から効果的な保護が可能です。
- 屈曲サイクル:400万回以上
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
アプリケーション
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)製のシースは、鉱物油ベースの潤滑油に影響されず、多くの場合、化学的耐性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
63 kg/km
銅指数
34.000 kg/km
銅指数 (lb)
213.000 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
ETHERNET/IP
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC300 V AC rms まで UL
試験電圧/心-心
1.7 kV
試験電圧 心/シールド
1.7 kV
DCループ抵抗(@20℃)
280.0 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
1000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.68 c
製品構成
線心数/サイズ
4x2x26/19AWG
ケーブル寸法
4X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.15 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
19
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
19本撚線
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
追加のストランドエレメント
クロスセパレータ
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
導体外径
0.98 mm
最小外径
7.5 mm
外径
7.8 mm
最大外径
8.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
絶縁体材質 短縮形
PO
インナーシース材質 短縮形
ハロゲンフリー
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
32.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
64.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
56.7 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-30 °C まで 70 °C
設置最低温度
-30 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6
Fast Connect(FC)仕様
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL CMX まで UL 444 (e-file number: E236660)
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
cUL CMX (75°C) まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
あり
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® Cat.6 FDの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170488 | 4x2x26/19AWG | 34.000 kg/km | 63 kg/km |