ETHERLINE® Y FC Cat.5
イーサネットケーブル; 固定配線; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET®アプリケーション: タイプA; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 緑
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大100 Mbit/sのCat.5性能。
- スタークワッド撚線や、ホイルシールドと銅編組シールドの二重シールドによって、高いカバー率(SF/UTP)を実現し、電磁波に対する耐性が向上。
- Fast Connect「FC」仕様でケーブル加工が容易になります。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
アプリケーション
- PROFINET Type A:固定配線用(単芯)。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 「YY」シリーズは、温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- TRAY ER PN Y FCバージョンは、コンジット不要でケーブルトレイ配線可能です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
70 kg/km
銅指数
30.400 kg/km
銅指数 (lb)
204.250 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
ETHERNET/IP
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
600 V AC rms まで UL AWM300 V AC rms まで UL50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
115 Ω/km
最小絶縁抵抗
500 MΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
100 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
2x2x22/1AWG
ケーブル寸法
2X2X22 AWG
導体サイズ(AWG)
22 AWG
素線数
1
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ツイストタイプ
スタークアッド
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
最小導体サイズ
1.4 mm
導体外径
1.5 mm
最大線心外径
1.6 mm
最小外径
6.2 mm
外径
6.5 mm
最大外径
6.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
PROFINET®アプリケーション
タイプA
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
68.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
設置最低温度
-20 °C
最大取付温度
60 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
UL 耐光性
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21694 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL CMG まで UL 444 (e-file number: E236660)UL PLTC まで UL 13
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
cUL CMG (75°C) まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- PROFINET®は、PNO(PROFIBUS協会)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® PN Cat.5の全製品
型番 | 線心数/サイズ | 固定配線時の温度範囲 | に準拠した難燃性 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2170879 | 2x2x22/1AWG | -40 °C まで 80 °C | CSA FT4 | 6.5 mm | 30.400 kg/km | 70 kg/km |
2170891 | 2x2x22/1AWG | -40 °C まで 70 °C | IEC 60332-1-2 | 6.3 mm | 30.400 kg/km | 56 kg/km |
2170893 | 2x2x22/1AWG | -40 °C まで 80 °C | IEC 60332-1-2 | 6.5 mm | 30.400 kg/km | 70 kg/km |
2170933 | 2x2x22/1AWG | -25 °C まで 80 °C | CSA FT4 | 7.7 mm | 30.400 kg/km | 60 kg/km |