CABLE TIE BASIC TIE 160 X 2.5 BK

アクセサリ,CABLE TIE BASIC TIE 160X2,5 BK,ケーブルタイ,ケーブルタイ(ポリアミド),認証,ULC,DNV -GL,

¥2
在庫あり
型番
61831043
(¥2/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:1000個
1000個単位で注文可能
  • ベーシックなケーブルタイシリーズの製品ライン

Application Range

  • 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ

Norm References / Approvals

  • UL 94V-2に準拠した燃焼挙動
  • ファイルナンバー:E352714

Temperature Range

  • 設置温度 -40°C~+85°C: -10°C~+60°C

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルタイ

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルタイ

Basic Tie cable tieの全製品

型番 製品の説明 UL認定 長さ x 幅(mm) 結束径(mm) UL準拠の抗張力(N) アクション
61831001 Basic Tie 98x2.5 NAT あり 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0
61831003 Basic Tie 160x2.6 NAT あり 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0
61831004 Basic Tie 200x2.6 NAT あり 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0
61831005 Basic Tie 140x3.5 NAT あり 140 x 3,5 2.5 - 32.0 180.0
61831006 Basic Tie 200x3.5 NAT あり 200 x 3,5 3.0 - 50.0 180.0
61831007 Basic Tie 290x3.5 NAT あり 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0
61831013 Basic Tie 370x3.5 NAT あり 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0
61831009 Basic Tie 160x4.5 NAT あり 160 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0
61831011 Basic Tie 200x4.5 NAT あり 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0
61831014 Basic Tie 290x4.5 NAT あり 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0
61831016 Basic Tie 360x4.5 NAT あり 360 x 4,5 3.5 - 100.0 220.0
61831020 Basic Tie 240x7.8 NAT あり 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0
61831021 Basic Tie 300x7.5 NAT あり 300.0 x 7.5 4.0 - 80.0 540.0
61831022 Basic Tie 365x7.5 NAT あり 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0
61831023 Basic Tie 450x7.5 NAT あり 450 x 7,5 35.0 - 130.0 540.0
61831024 Basic Tie 540x7.5 NAT あり 540 x 7,5 35.0 - 158.0 540.0
61831025 Basic Tie 750x7.5 NAT あり 750 x 7,5 35.0 - 220.0 540.0
61831026 Basic Tie 780x9.0 NAT あり 780 x 9 34.0 - 233.0 700.0
61831041 Basic Tie 98x2.5 BK あり 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0
61831043 Basic Tie 160x2.6 BK あり 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0
61831044 Basic Tie 200x2.6 BK あり 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0
61831045 Basic Tie 140x3.5 BK あり 140 x 3,5 2.5 - 32.0 180.0
61831046 Basic Tie 200x3.5 BK あり 200 x 3,5 3.0 - 50.0 180.0
61831047 Basic Tie 290x3.5 BK あり 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0
61831053 Basic Tie 370x3.5 BK あり 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0
61831049 Basic Tie 160x4.5 BK あり 160 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0
61831051 Basic Tie 200x4.5 BK あり 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0
61831054 Basic Tie 290x4.5 BK あり 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0
61831056 Basic Tie 360x4.5 BK あり 360 x 4,5 3.5 - 100.0 220.0
61831060 Basic Tie 240x7.8 BK あり 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0
61831061 Basic Tie 300x7.5 BK あり 300.0 x 7.5 4.0 - 80.0 540.0
61831062 Basic Tie 365x7,5 BK あり 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0
61831063 Basic Tie 450x7.5 BK あり 450 x 7,5 35.0 - 130.0 540.0
61831064 Basic Tie 540x7.5 BK あり 540 x 7,5 35.0 - 158.0 540.0
61831065 Basic Tie 750x7.5 BK あり 750 x 7,5 35.0 - 220.0 540.0
61831066 Basic Tie 780x9.0 BK あり 780 x 9 34.0 - 233.0 700.0
* 61831002 Basic Tie 135x2.5 NAT あり 135.0 x 2.5 1.0 - 32.0 80.0
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。