世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

アクセサリ,CABLE TIES TY-GRIP FO 350-40-0,ケーブルタイ,ビーズ,タイラップ,ケーブルタイ,脱着可,認証,

CABLE TIES TY-GRIP FO 350-40-0

CABLE TIES TY-GRIP FO 350-40-0

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥468
在庫あり
468.0000 In stock

最小購入単位:10 個

10 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -20°C~+104°C (FO) / 93°C (FOL)

  • Material 材料

    • ポリアミド
    • ハロゲンフリーかつシリコンフリー

  • Colour Delivered 配置された色

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルタイ

製品詳細

デザイン

  • ストラップ付きFOL: 高品質ポリマー製ストラップにより安定性と安全性が向上
  • ループ付きFO: スリット付きヘッドにより素早く簡単に固定可能

適用範囲

  • 頻繁に交換が必要な場合や常時アクセスが必要な用途に理想的
  • 光ファイバーケーブルやネットワークケーブルなどの繊細なケーブルの結束
  • 照明および音響用途

適合基準/認可

  • 難燃性(UL 94 HB準拠)

デザイン

  • ストラップ付きFOL: 高品質ポリマー製ストラップにより安定性と安全性が向上
  • ループ付きFO: スリット付きヘッドにより素早く簡単に固定可能

適用範囲

  • 頻繁に交換が必要な場合や常時アクセスが必要な用途に理想的
  • 光ファイバーケーブルやネットワークケーブルなどの繊細なケーブルの結束
  • 照明および音響用途

適合基準/認可

  • 難燃性(UL 94 HB準拠)

シリーズ一覧 Ty-Grip® FOL / FO Cable tie

型番製品の説明UL認定長さ x 幅(mm)
61823720 FO 200-40-0 なし 228 x 12.7
61823730 FO 350-40-0 なし 330 x 12.7
61823740 FOL 300-50-0 なし 304 x 19
*61823750 FOL 500-50-0 なし 457 x 19

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom