CABLE TIES TY 100-18

アクセサリ,CABLE TIES TY 100-18,ケーブルタイ,多目的,認証,ULC,German Lloyd,Lloyds register

¥3
在庫あり
型番
61810350
(¥3/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:1000個
1000個単位で注文可能
  • ポリアミド6.6製TY - FAST®ケーブルタイは、多くの用途に適した標準ケーブルタイです。複数の規格に適合しています。

Application Range

  • 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ

Norm References / Approvals

  • ファイル番号: E49405、表を参照
  • UL 94V-2に準拠した燃焼挙動

Temperature Range

  • -40°C~+85°C

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルタイ

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルタイ

Ty-Fast® Cable tiesの全製品

型番 製品の説明 UL認定 長さ x 幅(mm) 結束径(mm) 抗張力(N) アクション
61810350 TY100-18 あり 112.0 x 2.4 25.0 80 N
61810360 TY125-18 あり 136 x 2.4 32.0 80 N
61810380 TY125-40 あり 141.0 x 3.6 32.0 180 N
61810390 TY200-40 あり 205.0 x 3.6 50.0 180 N
61810400 TY300-40 あり 290.0 x 3.6 76.0 180 N
61810410 TY175-50 あり 186 x 4.6 44.0 220 N
61810420 TY300-50 あり 291.0 x 4.6 76.0 220 N
61810430 TY400-50 あり 366.0 x 4.6 102.0 220 N
61810440 TY200-120 あり 219 x 7.6 50.0 540 N
61810450 TY400-120 あり 375.0 x 7.6 102.0 540 N
61810460 TY100-18x あり 112.0 x 2.4 25.0 80 N
61810470 TY125-18x あり 136 x 2.4 32.0 80 N
61810490 TY125-40x あり 141.0 x 3.6 32.0 180 N
61810500 TY200-40x あり 205.0 x 3.6 50.0 180 N
61810510 TY300-40x あり 290.0 x 3.6 76.0 180 N
61810520 TY175-50x あり 186 x 4.6 44.0 220 N
61810530 TY300-50x あり 291.0 x 4.6 76.0 220 N
61810540 TY400-50x あり 366.0 x 4.6 102.0 220 N
61810550 TY200-120x あり 219 x 7.6 50.0 540 N
61810560 TY400-120x あり 375.0 x 7.6 102.0 540 N