TY-GUN ERG 120B Spare part knife

ツール,TY-GUN ERG 120B Spare part knife,ケーブルタイツール,タイラップ,認証,

¥12,396
在庫切れ
型番
62120126
(¥12,396/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120ケーブルタイプライヤーにより、迅速で経済的にケーブルタイを組み立てることができます。

Application Range

  • プラスチック製ケーブルタイ用ケーブルタイガン
  • 迅速で経済的な結束が可能、プラスチック製ケーブルタイの固定および取付
  • 各ケーブルタイでの最適な張力設定による耐用年数の延長
  • 床の廃棄物防止- ケーブルタイレストにより落下を防止します

Product Features

  • ステンレス製止め金具によってツールの寿命が長く保証されます。
  • 反動防止機構による振動の防止
  • ユーザーの手の大きさに合わせてグリップの直径を調整することができます。
  • 工具内に交換ブレードを簡単かつ実用的に保管 (交換ブレード1個は工具内に含まれます)
  • 軽量

Colour Delivered

  • ERG 50:黒のヘッド
  • ERG 120:橙色のヘッド

Caution

  • 張力は手動で調節可能です

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルタイツール

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルタイツール

Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 Cable tie pliersの全製品

型番 製品の説明 ケーブルタイ ケーブルタイ幅(mm) 重量 (kg) アクション
62120120 Ty-Gun ERG 50 プラスチック 2.4 - 4.8 .26 kg
62120125 Ty-Gun ERG 120 プラスチック 4.8 - 7.6 .278 kg
62120126 Ty-Gun ERG 120B予備ブレード プラスチック 4.8 - 7.6
* 62120121 Ty-Gun ERG 50予備ブレード プラスチック 2.4 - 4.8
* 62120123 Ty-Gun Profi Kit
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。