INSULATING TUBE ISS 7 NR

アクセサリ,INSULATING TUBE ISS 7 NR,絶縁テープ,絶縁チューブ,チューブ(耐紫外線(結合部絶縁用)),認証,

¥216
在庫切れ
型番
61760110
(¥216/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • シリコン製絶縁チューブISS、ケーブルの結束および絶縁用、高温、低温および温度変動に対応 (温度耐性: -60~220°C)

Application Range

  • 絶縁チューブ

Temperature Range

  • -60°C~+220°C

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブル絶縁ホース

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブル絶縁チューブ
  • 収縮に適さない

Insulating tube ISSの全製品

型番 型指定 内径Ø x 壁の厚さ(mm) 材質 アクション
61760060 ISS 2 ナチュラル 2 x 0.4 シリコン
61760070 ISS 3 ナチュラル 3 x 0.4 シリコン
61760080 ISS 4 ナチュラル 4 x 0.75 シリコン
61760090 ISS 5 ナチュラル 5 x 0.9 シリコン
61760100 ISS 6 ナチュラル 6 x 0.9 シリコン
61760110 ISS 7 ナチュラル 7 x 0.9 シリコン
61760120 ISS 8 ナチュラル 8 x 1 シリコン
61760130 ISS 9 ナチュラル 9 x 1.05 シリコン
61760140 ISS 10 ナチュラル 10 x 1.05 シリコン