世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

アクセサリ,INSULATING TUBE ISS 6 NR,絶縁テープ,絶縁チューブ,チューブ(耐紫外線(結合部絶縁用)),認証,

INSULATING TUBE ISS 6 NR

INSULATING TUBE ISS 6 NR

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • CORROSION-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • FLAME RETARDANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
一時的な在庫切れ
価格: ¥197
在庫あり
197.0000 Out of stock

この商品が再入荷した際に連絡が必要な場合は、Emailアドレスを入力ください。 また、その他のご質問は、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

類似品を表示

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -60°C~+220°C

  • Material 材料

    • シリコン
    • 耐UV

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブル絶縁ホース

製品詳細

適用範囲

  • 絶縁チューブ

注意点

  • 収縮に適さない

適用範囲

  • 絶縁チューブ

注意点

  • 収縮に適さない

シリーズ一覧 Insulating tube ISS

型番型指定内径Ø x 壁の厚さ(mm)材質
61760060 ISS 2 ナチュラル 2 x 0.4 シリコン
61760070 ISS 3 ナチュラル 3 x 0.4 シリコン
61760080 ISS 4 ナチュラル 4 x 0.75 シリコン
61760090 ISS 5 ナチュラル 5 x 0.9 シリコン
61760100 ISS 6 ナチュラル 6 x 0.9 シリコン
61760110 ISS 7 ナチュラル 7 x 0.9 シリコン
61760120 ISS 8 ナチュラル 8 x 1 シリコン
61760130 ISS 9 ナチュラル 9 x 1.05 シリコン
*61760140 ISS 10 ナチュラル 10 x 1.05 シリコン

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom