INSULATING TAPE IB 2515 BU

アクセサリ,INSULATING TAPE IB 2515 BU,粘着テープ,絶縁テープ,絶縁チューブ,絶縁粘着テープ,認証,VDE Approve,

¥518
在庫切れ
型番
61721110
(¥518/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • Temflex™ 1500- は、PVC製粘着層の汎用電気絶縁テープです。耐水性があり、VDE要件を満たしています。

Application Range

  • PVC製多目的絶縁テープ
  • 絶縁、結束、マーキング用の汎用電気絶縁テープ

Norm References / Approvals

  • VDEに準拠するタイプ: タイプ5

Temperature Range

  • -10 °C~+90 °C

Test Voltage

  • 絶縁耐力: 40 kV/mm

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: 粘着テープ

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: テープ

Temflex™ 1500 insulating tapeの全製品

型番 型指定 長さ(m) x テープの幅(mm) x 厚さ(mm) 材質 アクション
61721040 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721030 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721050 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721060 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721070 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721080 Temflex ™ 1015 緑-黄 10 x 15 x 0.15 PVC
61721045 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721090 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721100 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721110 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721120 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721130 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721140 Temflex ™ 2525 25 x 25 x 0.15 PVC