世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

アクセサリ,INSULATING TAPE IB 1015 GN/YE,粘着テープ,絶縁テープ,絶縁チューブ,絶縁粘着テープ,認証,VDE Approve,

INSULATING TAPE IB 1015 GN/YE

INSULATING TAPE IB 1015 GN/YE

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • VDE
  • WATERPROOF
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
平日13時までのご注文は即日出荷。
価格: ¥389
在庫あり
389.0000 In stock

最小購入単位:1 個

1 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -10 °C~+90 °C

  • Test Voltage 試験電圧

    • 絶縁耐力: 40 kV/mm

  • Material 材料

    • PVC

  • Info 情報

    • 厚さ: 0.15 mm

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
    • ETIM 5.0 Class-Description: 粘着テープ

製品詳細

適用範囲

  • PVC製多目的絶縁テープ
  • 絶縁、結束、マーキング用の汎用電気絶縁テープ

適合基準/認可

  • VDEに準拠するタイプ: タイプ5

適用範囲

  • PVC製多目的絶縁テープ
  • 絶縁、結束、マーキング用の汎用電気絶縁テープ

適合基準/認可

  • VDEに準拠するタイプ: タイプ5

シリーズ一覧 Temflex™ 1500 insulating tape

型番 型指定 長さ(m) x テープの幅(mm) x 厚さ(mm) 材質
61721040 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721030 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721050 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721060 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721070 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721080 Temflex ™ 1015 緑-黄 10 x 15 x 0.15 PVC
61721045 Temflex ™ 1015 10 x 15 x 0.15 PVC
61721090 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721100 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721110 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721120 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721130 Temflex ™ 2515 25 x 15 x 0.15 PVC
61721140 Temflex ™ 2525 25 x 25 x 0.15 PVC

Bottom