世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

アクセサリ,INSULATING TAPE TI 1212 WH,粘着テープ,絶縁テープ,絶縁チューブ,絶縁粘着テープ,認証,

INSULATING TAPE TI 1212 WH

INSULATING TAPE TI 1212 WH

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • WATERPROOF
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • CORROSION-RESISTANT
  • HEAT-RESISTANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥788
在庫あり
788.0000 In stock

最小購入単位:10 個

10 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -240°C~+250°C

  • Material 材料

    • 非粘着性フッ素樹脂テープ

  • Colour Delivered 配置された色

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
    • ETIM 5.0 Class-Description: 粘着テープ

製品詳細

適用範囲

  • 絶縁用テープおよび自己融合テープ
  • 水が浸入してはならない継ぎ目の密閉
  • 複数のワイヤハーネス結束(自動車産業など)
  • 目の細かい遮蔽材(3/8インチまで)によるトラブルフリーで確実なシーリング(ほとんどすべての材質に使用可能)

適用範囲

  • 絶縁用テープおよび自己融合テープ
  • 水が浸入してはならない継ぎ目の密閉
  • 複数のワイヤハーネス結束(自動車産業など)
  • 目の細かい遮蔽材(3/8インチまで)によるトラブルフリーで確実なシーリング(ほとんどすべての材質に使用可能)

シリーズ一覧 TI insulating tape

型番型指定長さ(m) x テープの幅(mm) x 厚さ(mm)材質
*61713080 TI 1212絶縁テープ 12.0 x 12.0 x 0.1 PTFE

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom