SKINTOP® MS-SC PG 11
ケーブルグランド; PG 11; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 10 mm; レンチサイズ1: 20; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min); EMCシールド
在庫あり-納期目安:5営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
特長
- インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
- ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適しています。
- 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
- インナーシース有無に関わらずケーブルに適しています。
- 少ない手順で簡単に組立可能
アプリケーション
- 銅シールドケーブル使用時のEMC対策用。
- 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
- 電気通信
- 測定および制御技術
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- 注:塗装、アルマイト、パウダーコーティングされたハウジングには、等電位結合用のカウンターナットSKINDICHT® SM-PE-Mを使用してください。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
32 mm
光幅
10 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 11
ネジピッチ
1,41
ネジ長
6 mm
レンチサイズ1
20 mm
レンチサイズ 2
20 mm
六角コーナー寸法
22.2 mm
最小クランプ範囲
4 mm
最大クランプ範囲
10 mm
EMCシールド
あり
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
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
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112210 | PG 9 | 8 mm | 50 | |||
53112220 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
53112230 | PG 13,5 | 12 mm | 25 | |||
53112240 | PG 16 | 14 mm | 25 | |||
53112250 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
53112260 | PG 29 | 25 mm | 10 | |||
53112270 | PG 36 | 32 mm | 5 | |||
53112310 | PG 9 | 8 mm | 50 | |||
53112320 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
53112330 | PG 13,5 | 12 mm | 25 | |||
53112340 | PG 16 | 14 mm | 25 | |||
53112350 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
53112360 | PG 29 | 25 mm | 10 |
閉じる
すべて表示