SKINTOP® BS PG 9 RAL 7001 SGY
スパイラルケーブルグランド; PG 9; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 8 mm; レンチサイズ1: 19; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min)
特長
- 信頼性の高い屈曲保護および耐捻保護
- ケーブル保護
- 機能的信頼性
- フレキシブルケーブルを保護
アプリケーション
- 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
- 携帯型デバイス
- ロボット産業
- 照明および音響用途
- 機械の可動部
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
スパイラルケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
グラスファイバー補強
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
スパイラル
屈曲保護
あり
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
75 mm
光幅
8 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
8 mm
レンチサイズ1
19 mm
レンチサイズ 2
19 mm
六角コーナー寸法
21.1 mm
最小クランプ範囲
3.5 mm
最大クランプ範囲
8 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
コンジットシールリング
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
屈曲保護材
ポリアミド
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
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
SKINTOP® BSの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53015600 | PG 7 | 7.8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | シルバーグレー | 100 | |
53015610 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | シルバーグレー | 100 | |
53015620 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | シルバーグレー | 100 | |
53015630 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | シルバーグレー | 50 | |
53015640 | PG 16 | 10 mm | 9 mm | 14 mm | シルバーグレー | 25 | |
53015650 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | シルバーグレー | 25 | |
53015800 | PG 7 | 7.8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | 黒 | 100 | |
53015810 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | 黒 | 100 | |
53015820 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 黒 | 100 | |
53015830 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | 黒 | 50 | |
53015840 | PG 16 | 10 mm | 9 mm | 14 mm | 黒 | 25 | |
53015850 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | 黒 | 25 |