世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® ST,ケーブルグランド, IP68,PGネジ7,プラスチック,挿入可能ケーブル外径2.5mm ~6.5mm,色黒,ストレインリリーフ,耐震,適合 CE,認証ULレコグニション取得UL/CSAレコグニション取得,VD TUV,

SKINTOP ST PG 7 RAL 9005 BK

SKINTOP ST PG 7 RAL 9005 BK

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • UL/CSA
  • cRUus
  • GGVS
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • WIDE CLAMPING RANGE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
平日13時までのご注文は即日出荷。
価格: ¥65
在庫あり
65.0000 In stock

最小購入単位:1 個

1 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 可動: -20 °C~+80 °C
    • 固定: -40°C~+100°C

  • Material 材料

    • 本体: ポリアミドシール: CR

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 68 - 5 bar
    • NEMA Type 1, 12

  • Colour Delivered 配置された色

    • シルバーグレー(RAL 7001)ライトグレー(RAL 7035)黒(RAL 9005)、UV耐性

  • 試験

    • GGVS: TÜ.EGG.020-95

  • Caution 注意点

    • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

製品詳細

適用範囲

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903

製品の構成

  • DIN 40430に準拠したPG接続ネジ

注意点

  • 適切なアクセサリについては、SKINTOP® PGアクセサリを参照してください
  • 取付けナットを使用:SKINTOP® GMP-GL

適用範囲

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903

製品の構成

  • DIN 40430に準拠したPG接続ネジ

注意点

  • 適切なアクセサリについては、SKINTOP® PGアクセサリを参照してください
  • 取付けナットを使用:SKINTOP® GMP-GL

シリーズ一覧 SKINTOP® ST

型番型指定/サイズクランプ範囲直径F (mm)SWレンチサイズ mm全長、C (mm)ネジ長さ、D (mm)
53015000 PG 7 2,5 - 6,5 15 mm 32.0 7.8 mm
53015010 PG 9 3,5 - 8 19 mm 36.0 8 mm
53015020 PG 11 4 - 10 22 mm 38.0 8 mm
53015030 PG 13,5 6 - 12 24 mm 41.0 9 mm
53015040 PG 16 9 - 14 27 mm 44.0 10 mm
53015050 PG 21 13 - 18 33 mm 49.0 11 mm
53015060 PG 29 14 - 25 42 mm 56.0 10.7 mm
53015070 PG 36 24 - 32 53 mm 66.0 13.3 mm
53015080 PG 42 35 - 38 60 mm 68.0 13.4 mm
53015090 PG 48 39 - 44 65 mm 69.0 14.3 mm
53015200 PG 7 2,5 - 6,5 15 mm 32.0 7.8 mm
53015210 PG 9 3,5 - 8 19 mm 36.0 8 mm
53015220 PG 11 4 - 10 22 mm 38.0 8 mm
53015230 PG 13,5 6 - 12 24 mm 41.0 9 mm
53015240 PG 16 9 - 14 27 mm 44.0 10 mm
53015250 PG 21 13 - 18 33 mm 49.0 11 mm
53015260 PG 29 14 - 25 42 mm 56.0 10.7 mm
53015270 PG 36 24 - 32 53 mm 66.0 13.3 mm
53015280 PG 42 35 - 38 60 mm 68.0 13.4 mm
53015290 PG 48 39 - 44 65 mm 69.0 14.3 mm
53018000 PG 7 2,5 - 6,5 15 mm 32.0 7.8 mm
53018010 PG 9 3,5 - 8 19 mm 36.0 8 mm
53018020 PG 11 4 - 10 22 mm 38.0 8 mm
53018030 PG 13,5 6 - 12 24 mm 41.0 9 mm
53018040 PG 16 9 - 14 27 mm 44.0 10 mm
53018050 PG 21 13 - 18 33 mm 49.0 11 mm
53018060 PG 29 14 - 25 42 mm 56.0 10.7 mm
53018070 PG 36 24 - 32 53 mm 66.0 13.3 mm
53018080 PG 42 35 - 38 60 mm 68.0 13.4 mm
*53018090 PG 48 39 - 44 65 mm 69.0 14.3 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom