SKINTOP® MS PG 7
ケーブルグランド; PG 7; クランプ範囲(最小/最大): 2 - 6.5 mm; レンチサイズ1: 14; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min);
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
- 高密閉性で保護等級IP68(10気圧)を実現しています。
- ラメラ構造による最適なストレインリリーフ。
- 幅広いクランプ範囲に対応しています。
- 豊富なアクセサリーから選択可能。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
25 mm
光幅
6.5 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 7
ネジピッチ
1,27
ネジ長
5 mm
レンチサイズ1
14 mm
レンチサイズ 2
14 mm
六角コーナー寸法
15.5 mm
最小クランプ範囲
2 mm
最大クランプ範囲
6.5 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
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
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSRの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52015700 | PG 7 | 6.5 mm | 100 | |||
52015710 | PG 9 | 8 mm | 100 | |||
52015720 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
52015730 | PG 13,5 | 12 mm | 50 | |||
52015740 | PG 16 | 14 mm | 50 | |||
52015750 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
52015760 | PG 29 | 25 mm | 25 | |||
52015765 | PG 36 | 32 mm | 10 | |||
52015766 | PG 42 | 38 mm | 5 | |||
52015767 | PG 48 | 44 mm | 5 | |||
52015770 | PG 7 | 5 mm | 100 | |||
52015780 | PG 9 | 6 mm | 100 | |||
52015790 | PG 11 | 7 mm | 50 | |||
52015800 | PG 13,5 | 9 mm | 50 | |||
52015810 | PG 16 | 13 mm | 50 | |||
52015820 | PG 21 | 16 mm | 25 | |||
52015830 | PG 29 | 20 mm | 25 | |||
52015831 | PG 36 | 26 mm | 10 | |||
52015832 | PG 42 | 32 mm | 5 | |||
52015833 | PG 48 | 35 mm | 5 |
閉じる
すべて表示