UNITRONIC® BUS DN THIN FD P
バスケーブル; DeviceNet; ケーブルキャリア; サージインピーダンス: 120; 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22; PUR; 耐油性; 紫:(スペース)6.9 mm:(スペース)認証:cUL listed
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
halogen-free
oil resistant
icon powerchain
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
DeviceNet
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
アプリケーション
- 高度な可動部での使用向け
- DeviceNet™は個々の装置(リミットスイッチ、光電スイッチ、バルブ台、モータースタータ、ドライブ、PLCなど)を接続します
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
67 kg/km
銅指数
33.400 kg/km
銅指数 (lb)
224.400 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
DeviceNet
電気特性
試験電圧
2 kV
サージインピーダンス
120 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1x2xAWG24 + 1x2xAWG22
導体サイズ(AWG)
24 AWG
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
6.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
紫
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
51.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
103.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:DNV/GL
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- DeviceNetはODVAの登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® DeviceNet FD Thick+Thinの全製品
型番 | 線心数/サイズ | シース材質 | 難燃性 | ハロゲンフリー | 耐油性 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170344 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | PUR(ポリウレタン) | なし | あり | あり | 12.2 mm | 94.000 kg/km | 184 kg/km |
2170345 | 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 | PUR(ポリウレタン) | なし | あり | あり | 6.9 mm | 33.400 kg/km | 67 kg/km |
2170346 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | PVC | あり | なし | なし | 12.2 mm | 94.000 kg/km | 195 kg/km |
2170347 | 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 | PVC | あり | なし | なし | 6.9 mm | 33.400 kg/km | 70 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ