UNITRONIC BUS DN THICK Y

バスシステムCAN/DeviceNet • DeviceNetケーブル, ピーク動作電圧(電源用途不可):300 V, 絶縁体材質:PE, シース材質:PVC, シース色:紫色, シールド:銅編組+ドレイン線, 線心識別:カラーコード, 芯数:1P +1P芯, 導体断面積:18 + 15 AWG, ケーブル外径:φ12.2, 用途:屋内 固定, 耐油性, 耐光性, 認証: UL(リステッド), DeviceNet, ドイツロイド船級協会,

¥1,015
在庫あり
型番
2170342
(¥1,015/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:5メーター
5メーター単位で注文可能
  • DeviceNetは、センサー、装置およびPLCを接続します。 技術に基づく。 ドイツロイド船級協会およびUL/CSA認可。 温度範囲 -25°C~+80°C

Application Range

  • 固定使用
  • DeviceNet™は個々の装置(リミットスイッチ、光電スイッチ、バルブ台、モータースタータ、ドライブ、PLCなど)を接続します

Norm References / Approvals

  • CM UL/CSA認定、75°CまたはPLTC、耐光性
  • ドイツロイド船級協会認定済みのFRNCタイプ

Product Make-Up

  • アウターシース: FRNCまたはPVC
  • コア絶縁: フォームスキン
  • 銅線、錫メッキ
  • 錫メッキ銅編、ドレイン線付き

Product Features

  • 実証済みCAN (コントローラエリアネットワーク)技術に準拠。
  • 許容ケーブル長は、データレートとケーブルの太さによって異なります。
  • 油への耐性
  • FRNCタイプ: ハロゲンフリーかつ難燃性
  • 詳細についてはデータシートを参照してください

Minimum Bending Radius

  • 固定使用: 15 x 外径

Temperature Range

  • 固定使用: -25°C~+80°C

Core Identification Code

  • データペア: 水色 + 白
  • 電源: 赤 + 黒

Test Voltage

  • 芯 / 芯: 2000 V

Peak Operating Voltage

  • 300 V (電源用途は不可)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THINの全製品

型番 型指定 ペア数およびAWGサイズ 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km] アクション
2170342 UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 mm 88.4 192 kg/km
2170343 UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 mm 33.4 66.9 kg/km
2170341 UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 mm 33.4 69.5 kg/km
2170340 UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 mm 82.8 195 kg/km