UNITRONIC BUS PB FESTOON 1 X 2 X 0.64

バスシステムPROFIBUS-DP/FMS/FIPケーブル, ピーク動作電圧(電源用途不可):600 V, 絶縁体材質:***, シース材質:PVC, シース色:紫色, シールド:***, 線心識別:カラーコード, 芯数:2芯, 導体断面積:0.64mm2, ケーブル外径:φ8, 用途:屋内 固定/一時可動 ケーブルトロリー(フェスツーン), 難燃性:CSA FT4(UL垂直トレイ燃焼試験), 耐油性:UL OIL RES Ⅰ, 認証: Profibus, UL(リステッド),

¥627
在庫あり
型番
2170331
(¥627/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能
  • PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 UL/CSA認可(CMG、CL3、SUN RES、Oil Res I)、難燃性CSA FT4 UL、耐油性UL OIL RES I

Application Range

  • PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。

Norm References / Approvals

  • UL/CSA認定付き(CMG、CL3、SUN RES、Oil Res I)
  • 難燃性(CSA FT4準拠);UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐油性、UL OIL RES I準拠

Product Make-Up

  • アウターシース: 特殊PVCコンパウンド

Product Features

  • フェスツーン: ケーブルトロリー用(フェスツーン)
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m187.5 kbit/s = 1000 m500 kbit/s = 400 m1.5 Mbit/s = 200 m12.0 Mbit/s = 100 m

Minimum Bending Radius

  • 可動使用: 70 mm
  • 固定使用: 30 mm (x 1)

Temperature Range

  • 可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

Test Voltage

  • 芯 / 芯: 2000 V

Peak Operating Voltage

  • 600 V (電源用途は不可)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

UNITRONIC® BUS PB FESTOONの全製品

型番 型指定 線心数と導体毎のmm² 寸法および断面積(mm²) 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km] アクション
2170331 UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 mm 26.0 64 kg/km
アクセサリ