UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0,5
バスケーブル; CAN; ケーブルキャリア; サージインピーダンス: 120; 1x2x0.5 mm²; PUR; 紫:(スペース)8 mm:(スペース)認証:cUL listed
在庫あり-納期目安:5営業日
flame-retardant
oil resistant
icon powerchain
icon sturgeon signal
UKCA marked
CANopen
CE marked
cUL listed US, UL listed US
アプリケーション
- 高度な可動部での使用向け
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
74 kg/km
銅指数
41.900 kg/km
銅指数 (lb)
281.520 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
CAN
電気特性
サージインピーダンス
120 Ω
製品構成
ケーブル寸法
1X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
アース線含む
なし
線心数
2
ペア数
1
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8 mm
ケーブル形状
丸形
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
紫
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
50.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
120.0 mm
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
96.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS CAN FD Pの全製品
閉じる
すべて表示
アクセサリ