UNITRONIC® BUS CAN FD P 2X2X0,25
バスケーブル; CAN; ケーブルキャリア; サージインピーダンス: 120; 2x2x0.25 mm²; PUR; 紫:(スペース)8.4 mm:(スペース)認証:cUL listed

¥852
在庫あり
型番
2170273
(¥852/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2X2X0,25 bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2X2X0,25 bus cable -  Primary Image UNITRONIC® BUS CAN FD P 2X2X0,25 bus cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CANopen
CANopen
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

アプリケーション

  • 高度な可動部での使用向け
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

重量

72 kg/km

銅指数

33.000 kg/km

銅指数 (lb)

221.720 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

CAN

電気特性

サージインピーダンス

120 Ω

製品構成

ケーブル寸法

2X2X0.25

導体サイズ (mm2)

0.25 mm²

アース線含む

なし

線心数

4

ペア数

2

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

8.4 mm

ケーブル形状

丸形

シース材質

PUR(ポリウレタン)

シース材質、短縮形

PUR

シース色

製品特性

使用範囲

ケーブルキャリア

連続屈曲用

あり

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

6 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

50.4 mm

最小曲げ半径(可動時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

126.0 mm

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

96.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

あり

ハロゲンフリー

あり

耐油性

あり

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Fast Connect(FC)仕様

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

なし

認証:UL listed

あり

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

あり

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

あり

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

UNITRONIC® BUS CAN FD Pの全製品

型番 ケーブル寸法 外径 銅指数 重量
2170272 1X2X0.25 6.4 mm 24.000 kg/km 40 kg/km
2170273 2X2X0.25 8.4 mm 33.000 kg/km 72 kg/km
2170275 1X2X0.34 6.8 mm 32.800 kg/km 60 kg/km
2170276 2X2X0.34 9.6 mm 52.400 kg/km 88 kg/km
2170278 1X2X0.5 8 mm 41.900 kg/km 74 kg/km
2170279 2X2X0.5 10.8 mm 59.400 kg/km 100 kg/km
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中