UNITRONIC BUS CAN FD P 1 X 2 X 0.25

バスシステムCAN/DeviceNetケーブル, ピーク動作電圧(電源用途不可):250 V, 絶縁体材質:PE, シース材質:ポリウレタン(PUR), シース色:紫色(RAL4001相当), シールド:銅編組, 線心識別:カラーコード, 芯数:2 芯, 導体断面積:0.25MM2, ケーブル外径:φ6.4, 用途:屋内 固定, 難燃性:IEC 60332-1-2, 認証:UL(リステッド), CANopen,

¥481
在庫あり
型番
2170272
(¥481/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能
  • CANopenなどのCANベース通信システム用。ハロゲンフリー、難燃性(IEC 60332-1-2準拠)、温度範囲-40°C~+80°C

アプリケーション

  • 高度な可動部での使用向け

規格準拠/認証

  • ISO 11898で国際的に標準化
  • UL/CSAタイプCMX (UL 444)

製品構成

  • 裸撚線導体
  • 銅編組
  • アウターシース: PUR、紫 (RAL 4001)
  • コア絶縁: フォームスキン
  • 耐UV性(一定時間後に色が変化する可能性があります)

製品特徴

  • 最大ビットレート: 1 Mbit/s (セグメント長40 m)
  • より大きい公称断面積が、長さの増加と共に必要。下の表を参照してください(ISO 11898の参照値)。
  • ISO 11898は、セグメント長、ケーブル断面積、ビットレートに関する推奨事項を示します
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

最小曲げ半径

  • 可動使用: 15 x 外径

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+80°C
  • 可動使用: -30°C~+70°C

耐電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms

ピーク動作電圧

  • 250 V (電力伝送は不可)

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

UNITRONIC® BUS CAN FD Pの全製品

型番 型指定 ペア数/導体断面積(mm²) 外径(mm) 導体抵抗 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
2170272 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,25 6.4 mm 159.8 Ω/km 24.0 40 kg/km
2170273 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,25 8.4 mm 159.8 Ω/km 33.0 65 kg/km
2170275 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,34 6.8 mm 122 Ω/km 32.8 60 kg/km
2170276 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,34 9.6 mm 122 Ω/km 52.4 88 kg/km
2170278 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,5 8 mm 72.8 Ω/km 41.9 74 kg/km
2170279 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,5 10.1 mm 72.8 Ω/km 59.4 100 kg/km