UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,5
バスケーブル; CAN; 固定配線; サージインピーダンス: 120; 1x2x0.5 mm²; PVC; 紫:(スペース)7.5 mm:(スペース)認証:cUL listed

¥426
在庫あり
型番
2170266
(¥426/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,5 bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,5 bus cable -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CANopen
CANopen
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 導体断面が異なる1ペアまたは2ペアのケーブルで、伝送距離が長くなっても確実なデータ伝送が可能。
  • 銅編組シールド(F/UTP)により、電磁干渉から理想的な保護を実現しています。
  • テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。

アプリケーション

  • CANベースネットワークでのフィールドバス通信用。
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

重量

90 kg/km

銅指数

41.600 kg/km

銅指数 (lb)

279.500 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

CAN

電気特性

最小絶縁抵抗

5 GΩ*km

サージインピーダンス

120 Ω

製品構成

ケーブル寸法

1X2X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

アース線含む

なし

線心数

2

ペア数

1

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

なし

導体外径

1.4 mm

外径

7.5 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

発泡ポリエチレン

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

製品特性

使用範囲

固定配線

連続屈曲用

なし

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

10 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

75.0 mm

固定配線時の温度範囲

-30 °C まで 80 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Fast Connect(FC)仕様

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

なし

認証:UL listed

あり

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

あり

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

あり

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® BUS CANの全製品

型番 ケーブル寸法 銅指数 重量
2170260 1X2X0.22 16.700 kg/km 42 kg/km
2170261 2X2X0.22 34.800 kg/km 68 kg/km
2170263 1X2X0.34 25.000 kg/km 55 kg/km
2170264 2X2X0.34 46.400 kg/km 88 kg/km
2170266 1X2X0.5 41.600 kg/km 90 kg/km
2170267 2X2X0.5 59.400 kg/km 106 kg/km
2170269 1X2X0.75 52.700 kg/km 108 kg/km
2170270 2X2X0.75 80.600 kg/km 142 kg/km
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中