ED-PB-AX
データコネクタ; PROFIBUS DP; D-Sub ソケット:(スペース)ストレート(スペース)(180 °):(スペース)ネジ止め:(スペース)スイッチ可能なバス端子
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
cold resistance
UKCA marked
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
UR recognised, UL recognised
特長
- 豊富なバリエーションをご用意しています。
- 小型デザインは、限られたスペースでの使用に適しています。
- ケーブルアウトレット角度は、35°、90°、180°があります。
- M12ねじ止め接続による簡単なケーブル接続。
- 切り替えスイッチ付終端抵抗を内蔵しているため、スルーコネクタとしても終端コネクタとしても使用できます。
- メタルハウジングにより、電磁干渉の保護性能を向上させました。
- 状態表示用のLED表示灯付も制作可能。
- プログラミングおよび診断用の2つ目のD-Subインターフェイスを付いた「PG」シリーズもご用意しています。
- また、リピーター(Repeater)は、より高いレベルや出力でデータを再送信するため、PROFIBUS®ネットワークの拡張が容易です。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
アプリケーション
- PROFIBUS® DPネットワークでの使用。
- PROFIBUS®準拠ケーブル接続用 (ケーブル外径5-8 mmまたはPROFIBUS® M12コネクタ(Bコード)付ケーブル)。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
重量
40.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
供給電圧
4.75 V - 5.25 V DC
インピーダンス
150 Ω
製品構成
シールド付き
なし
ステータス表示
なし
全長
68 mm
全体幅
39.5 mm
全体高さ
17 mm
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
なし
ネジ付き
なし
プラグ形状
D-Sub
コネクタタイプ
ソケット
コネクタ(アングルタイプ)
180
最小ケーブル外径
5.0 mm
ケーブル最大外径
8.0 mm
再利用可能
あり
アセンブリタイプ
現地取付可能
導体接続タイプ
ネジ止め
ハウジング色
シルバーグレー
診断用インターフェイス
なし
製品特性
D-Subバージョン
スイッチ可能なバス端子
汚染度
2
防爆エリアでの使用
なし
最高動作温度
60 °C
耐UV性
なし
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。