MOUNTING AID PAV 10

FLEXIMARK®PAV Mounting tool,単芯マーキング,基本システム,

¥4,262
在庫あり
型番
61822970
(¥4,262/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

Benefits

  • このU字形のステンレス製マウンティングツールにより、マーキングが大幅に簡単になります
  • 導体の左右両側から取り付け可能

Application Range

  • 組立前のマーキング
  • PAマーキングリング

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベリング材料

PAV Mounting toolの全製品

型番 型指定 最大ケーブル径(mm) アクション
61822960 PAV 02 設置ツール 3 mm
61822970 PAV 10 設置ツール 4 mm