MOUNTING AID PAD 5

FLEXIMARK®PAD Mounting rod,単芯マーキング,基本システム,

¥4,361
在庫切れ
型番
61822940
(¥4,361/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

特長

  • 円筒状の長いPAD取付ロッド
  • PAマーキングリングによる組立後のケーブルのマーキング用のツール
  • 取付時間を短縮

アプリケーション

  • 組立前のマーキング
  • PAマーキングリング

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベリング材料

PAD Mounting rodの全製品

型番 型指定 最大ケーブル径(mm) アクション
61822920 PAD 3設置ツール 3.1 mm
61822930 PAD 4設置ツール 3.5 mm
61822940 PAD 5設置ツール 4.5 mm