世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK®Marking rings PC. 20,単芯マーキング,基本システム,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:硬質塩化ポリビニル (PVC)(カドミウムフリー、シリコンフリー), 色: 黄,承認:,

Marking rings PC. 20/+ PLUS

Marking rings PC. 20/+ PLUS

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • FLAME RETARDANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥6
在庫あり
6.0000 In stock

最小購入単位:200 個

200 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -30°C~+60°C

  • Material 材料

    • カドミウムフリーおよびシリコンフリーの硬質PVC

  • Colour Delivered 配置された色

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
    • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材

製品詳細

利点

  • オープンマーキングリング、事前にプリントされた文字および数字付き
  • この形状によりケーブルに確実に固定され、回転防止機能により安全な組み合わせマーキングが可能になります。
  • 紫外線放射への耐性
  • クリッピングにより取付が簡単

適用範囲

  • 電線のマーキング
  • 組立後のマーキング
  • 組立前のワイヤーのマーキング用にも使用可能

製品の特徴

  • 断面 [mm2]: PC 10: 1 PC 20: 2.5 PC 30: 4 PC 40: 6
  • 使用範囲直径 [mm]: PC 10: 2.4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6.2
  • 幅 x 高さ[mm] / スリーブ長さ[mm]: PC 10: 3.7 x 3.6 / 3 PC 20: 4.5 x 4.2 / 3 PC 30: 5.7 x 5.5 / 3 PC 40: 6.9 x 6.7/4

適合基準/認可

  • UL 94 V0準拠の高難燃性

利点

  • オープンマーキングリング、事前にプリントされた文字および数字付き
  • この形状によりケーブルに確実に固定され、回転防止機能により安全な組み合わせマーキングが可能になります。
  • 紫外線放射への耐性
  • クリッピングにより取付が簡単

適用範囲

  • 電線のマーキング
  • 組立後のマーキング
  • 組立前のワイヤーのマーキング用にも使用可能

製品の特徴

  • 断面 [mm2]: PC 10: 1 PC 20: 2.5 PC 30: 4 PC 40: 6
  • 使用範囲直径 [mm]: PC 10: 2.4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6.2
  • 幅 x 高さ[mm] / スリーブ長さ[mm]: PC 10: 3.7 x 3.6 / 3 PC 20: 4.5 x 4.2 / 3 PC 30: 5.7 x 5.5 / 3 PC 40: 6.9 x 6.7/4

適合基準/認可

  • UL 94 V0準拠の高難燃性

アクセサリ

シリーズ一覧 Marking rings PC

型番型指定PUごとのマーカー数
61820900 PC 10 / O 200 cm
61820910 PC 10 / 1 200 cm
61820920 PC 10 / 2 200 cm
61820930 PC 10 / 3 200 cm
61820940 PC 10 / 4 200 cm
61820950 PC 10 / 5 200 cm
61820960 PC 10 / 6 200 cm
61820970 PC 10 / 7 200 cm
61820980 PC 10 / 8 200 cm
61820990 PC 10 / 9 200 cm
61821000 PC 10 / 空白 200 cm
61821010 PC 10 / A 200 cm
61821020 PC 10 / B 200 cm
61821030 PC 10 / C 200 cm
61821040 PC 10 / D 200 cm
61821050 PC 10 / E 200 cm
61821060 PC 10 / F 200 cm
61821070 PC 10 / G 200 cm
61821080 PC 10 / H 200 cm
61821090 PC 10 / I 200 cm
61821100 PC 10 / J 200 cm
61821110 PC 10 / K 200 cm
61821120 PC 10 / L 200 cm
61821130 PC 10 / M 200 cm
61821140 PC 10 / N 200 cm
61821150 PC 10 / O 200 cm
61821160 PC 10 / P 200 cm
61821170 PC 10 / Q 200 cm
61821180 PC 10 / R 200 cm
61821190 PC 10 / S 200 cm
61821200 PC 10 / T 200 cm
61821210 PC 10 / U 200 cm
61821220 PC 10 / V 200 cm
61821230 PC 10 / W 200 cm
61821240 PC 10 / X 200 cm
61821250 PC 10 / Y 200 cm
61821260 PC 10 / Z 200 cm
61821270 PC 10 / / 200 cm
61821280 PC 10 / . 200 cm
61821290 PC 10 / , 200 cm
61821300 PC 10 / : 200 cm
61821310 PC 10 / = 200 cm
61821320 PC 10 / アース 200 cm
61821360 PC 10 / + 200 cm
61821370 PC 10 / - 200 cm
61821380 PC 10 / ~ 200 cm
61821400 PC 20 / 0 200 cm
61821410 PC 20 / 1 200 cm
61821420 PC 20 / 2 200 cm
61821430 PC 20 / 3 200 cm
61821440 PC 20 / 4 200 cm
61821450 PC 20 / 5 200 cm
61821460 PC 20 / 6 200 cm
61821470 PC 20 / 7 200 cm
61821480 PC 20 / 8 200 cm
61821490 PC 20 / 9 200 cm
61821500 PC 20 / 空白 200 cm
61821510 PC 20 / A 200 cm
61821520 PC 20 / B 200 cm
61821530 PC 20 / C 200 cm
61821540 PC 20 / D 200 cm
61821550 PC 20 / E 200 cm
61821560 PC 20 / F 200 cm
61821570 PC 20 / G 200 cm
61821580 PC 20 / H 200 cm
61821590 PC 20 / I 200 cm
61821600 PC 20 / J 200 cm
61821610 PC 20 / K 200 cm
61821620 PC 20 / L 200 cm
61821630 PC 20 / M 200 cm
61821640 PC 20 / N 200 cm
61821650 PC 20 / O 200 cm
61821660 PC 20 / P 200 cm
61821670 PC 20 / Q 200 cm
61821680 PC 20 / R 200 cm
61821690 PC 20 / S 200 cm
61821700 PC 20 / T 200 cm
61821710 PC 20 / U 200 cm
61821720 PC 20 / V 200 cm
61821730 PC 20 / W 200 cm
61821740 PC 20 / X 200 cm
61821750 PC 20 / Y 200 cm
61821760 PC 20 / Z 200 cm
61821770 PC 20 / / 200 cm
61821780 PC 20 / . 200 cm
61821790 PC 20 / , 200 cm
61821800 PC 20 / : 200 cm
61821810 PC 20 / = 200 cm
61821820 PC 20 / アース 200 cm
61821860 PC 20 / + 200 cm
61821870 PC 20 / - 200 cm
61821880 PC 20 / ~ 200 cm
61821900 PC 30 / 0 200 cm
61821910 PC 30 / 1 200 cm
61821920 PC 30 / 2 200 cm
61821930 PC 30 / 3 200 cm
61821940 PC 30 / 4 200 cm
61821950 PC 30 / 5 200 cm
61821960 PC 30 / 6 200 cm
61821970 PC 30 / 7 200 cm
61821980 PC 30 / 8 200 cm
61821990 PC 30 / 9 200 cm
61822000 PC 30 / 空白 200 cm
61822010 PC 30 / A 200 cm
61822020 PC 30 / B 200 cm
61822030 PC 30 / C 200 cm
61822040 PC 30 / D 200 cm
61822050 PC 30 / E 200 cm
61822060 PC 30 / F 200 cm
61822070 PC 30 / G 200 cm
61822080 PC 30 / H 200 cm
61822090 PC 30 / I 200 cm
61822100 PC 30 / J 200 cm
61822110 PC 30 / K 200 cm
61822120 PC 30 / L 200 cm
61822130 PC 30 / M 200 cm
61822140 PC 30 / N 200 cm
61822150 PC 30 / O 200 cm
61822160 PC 30 / P 200 cm
61822170 PC 30 / Q 200 cm
61822180 PC 30 / R 200 cm
61822190 PC 30 / S 200 cm
61822200 PC 30 / T 200 cm
61822210 PC 30 / U 200 cm
61822220 PC 30 / V 200 cm
61822230 PC 30 / W 200 cm
61822240 PC 30 / X 200 cm
61822250 PC 30 / Y 200 cm
61822260 PC 30 / Z 200 cm
61822270 PC 30 / / 200 cm
61822280 PC 30 / . 200 cm
61822290 PC 30 / , 200 cm
61822300 PC 30 / : 200 cm
61822310 PC 30 / = 200 cm
61822320 PC 30 / アース 200 cm
61822360 PC 30 / + 200 cm
61822370 PC 30 / - 200 cm
61822380 PC 30 / ~ 200 cm
61822400 PC 40 / 0 200 cm
61822410 PC 40 / 1 200 cm
61822420 PC 40 / 2 200 cm
61822430 PC 40 / 3 200 cm
61822440 PC 40 / 4 200 cm
61822450 PC 40 / 5 200 cm
61822460 PC 40 / 6 200 cm
61822470 PC 40 / 7 200 cm
61822480 PC 40 / 8 200 cm
61822490 PC 40 / 9 200 cm
61822500 PC 40 / 空白 200 cm
61822510 PC 40 / A 200 cm
61822520 PC 40 / B 200 cm
61822530 PC 40 / C 200 cm
61822540 PC 40 / D 200 cm
61822550 PC 40 / E 200 cm
61822560 PC 40 / F 200 cm
61822570 PC 40 / G 200 cm
61822580 PC 40 / H 200 cm
61822590 PC 40 / I 200 cm
61822600 PC 40 / J 200 cm
61822610 PC 40 / K 200 cm
61822620 PC 40 / L 200 cm
61822630 PC 40 / M 200 cm
61822640 PC 40 / N 200 cm
61822650 PC 40 / O 200 cm
61822660 PC 40 / P 200 cm
61822670 PC 40 / Q 200 cm
61822680 PC 40 / R 200 cm
61822690 PC 40 / S 200 cm
61822700 PC 40 / T 200 cm
61822710 PC 40 / U 200 cm
61822720 PC 40 / V 200 cm
61822730 PC 40 / W 200 cm
61822740 PC 40 / X 200 cm
61822750 PC 40 / Y 200 cm
61822760 PC 40 / Z 200 cm
61822770 PC 40 / / 200 cm
61822780 PC 40 / . 200 cm
61822790 PC 40 / , 200 cm
61822800 PC 40 / : 200 cm
61822810 PC 40 / = 200 cm
61822820 PC 40 / アース 200 cm
61822860 PC 40 / + 200 cm
61822870 PC 40 / - 200 cm
*61822880 PC 40 / ~ 200 cm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom