Marking rings PA 1/R

FLEXIMARK®Marking rings PA 1,単芯マーキング,基本システム,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:軟質塩化ポリビニル (PVC)(カドミウムフリー、シリコンフリー), 色: 黄,承認:ULC,

¥5
在庫あり
型番
61819580
(¥5/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:200個
200個単位で注文可能

特長

  • 通し型マーキングリング、印刷済みナンバリングまたは文字付き
  • 回転防止保護
  • バネ効果を持つ特殊形状により、4種類のサイズで断面積0.2~70 mm²に対応します
  • 紫外線放射への耐性

アプリケーション

  • 電線のマーキング
  • 組立前のマーキング
  • これらの閉じられたカラーは、まだ接続されていないケーブルを対象としています

規格準拠/認証

  • UL 94 V0準拠の高難燃性

製品特徴

  • 断面 [mm2]: PA 02: 0.2-1.5 PA 1: 1.5-4 PA 2: 2.5-16 PA 3: 16-70
  • 使用範囲直径 [mm]: PA 02: 1.3-3 PA 1: 2.5-5 PA 2: 4.0-10.0 PA 3: 8-16
  • 幅 x 高さ[mm] / スリーブ長さ[mm]: PA 02: 3.5 x 3.6 / 3 PA 1: 4.2 x 5.5 / 3 PA 2: 6.6 x 9.5 / 4 PA 3: 11 x 16.5/6
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
  • PA 02はコレクターズボックスでも対応可能(型番61833050、0~9の刻印のあるリング600個入り)
  • PA 1はコレクターズボックスでも対応可能(型番 61833060、0~9の刻印のあるリング500個入り)

Marking rings PAの全製品

型番 型指定 PUごとのマーカー数 アクション
61817800 PA 02 / 0 200 cm
61817810 PA 02 / 1 200 cm
61817820 PA 02 / 2 200 cm
61817830 PA 02 / 3 200 cm
61817840 PA 02 / 4 200 cm
61817850 PA 02 / 5 200 cm
61817860 PA 02 / 6 200 cm
61817870 PA 02 / 7 200 cm
61817880 PA 02 / 8 200 cm
61817890 PA 02 / 9 200 cm
61817900 PA 02/ブランク 200 cm
61817910 PA 02 / A 200 cm
61817920 PA 02 / B 200 cm
61817930 PA 02 / C 200 cm
61817940 PA 02 / D 200 cm
61817950 PA 02 / E 200 cm
61817960 PA 02 / F 200 cm
61817970 PA 02 / G 200 cm
61817980 PA 02 / H 200 cm
61817990 PA 02 / I 200 cm
61818000 PA 02 / J 200 cm
61818011 PA 02 / K 200 cm
61818020 PA 02 / L 200 cm
61818030 PA 02 / M 200 cm
61818040 PA 02 / N 200 cm
61818050 PA 02 / O 200 cm
61818060 PA 02 / P 200 cm
61818070 PA 02 / Q 200 cm
61818080 PA 02 / R 200 cm
61818090 PA 02 / S 200 cm
61819100 PA 02 / T 200 cm
61819110 PA 02 / U 200 cm
61819120 PA 02 / V 200 cm
61819130 PA 02 / W 200 cm
61819140 PA 02 / X 200 cm
61819150 PA 02 / Y 200 cm
61819160 PA 02 / Z 200 cm
61819170 PA 02 / / 200 cm
61819180 PA 02 / . 200 cm
61819190 PA 02 / , 200 cm
61819200 PA 02 / : 200 cm
61819210 PA 02 / = 200 cm
61819220 PA 02/アース 200 cm
61819260 PA 02 / + 200 cm
61819270 PA 02 / - 200 cm
61819280 PA 02 / ~ 200 cm
61819300 PA 1 / 0 200 cm
61819310 PA 1 / 1 200 cm
61819320 PA 1 / 2 200 cm
61819360 PA 1 / 6 200 cm
61819340 PA 1 / 4 200 cm
61819350 PA 1 / 5 200 cm
61819370 PA 1 / 7 200 cm
61819380 PA 1 / 8 200 cm
61819390 PA 1 / 9 200 cm
61819400 PA 1 /ブランク 200 cm
61819410 PA 1 / A 200 cm
61819420 PA 1 / B 200 cm
61819430 PA 1 / C 200 cm
61819440 PA 1 / D 200 cm
61819450 PA 1 / E 200 cm
61819460 PA 1 / F 200 cm
61819470 PA 1 / G 200 cm
61819480 PA 1 / H 200 cm
61819490 PA 1 / I 200 cm
61819500 PA 1 / J 200 cm
61819510 PA 1 / K 200 cm
61819520 PA 1 / L 200 cm
61819530 PA 1 / M 200 cm
61819540 PA 1 / N 200 cm
61819550 PA 1 / O 200 cm
61819560 PA 1 / P 200 cm
61819570 PA 1 / Q 200 cm
61819580 PA 1 / R 200 cm
61819590 PA 1 / S 200 cm
61819600 PA 1 / T 200 cm
61819610 PA 1 / U 200 cm
61819620 PA 1 / V 200 cm
61819630 PA 1 / W 200 cm
61819640 PA 1 / X 200 cm
61819650 PA 1 / Y 200 cm
61819660 PA 1 / Z 200 cm
61819670 PA 1 / / 200 cm
61819680 PA 1 / . 200 cm
61819690 PA 1 / , 200 cm
61819700 PA 1 / : 200 cm
61819710 PA 1 / = 200 cm
61819720 PA 1/アース 200 cm
61819760 PA 1 / + 200 cm
61819770 PA 1 / - 200 cm
61819780 PA 1 / ~ 200 cm
61819800 PA 2 / 0 100 cm
61819810 PA 2 / 1 100 cm
61819820 PA 2 / 2 100 cm
61819830 PA 2 / 3 100 cm
61819850 PA 2 / 5 100 cm
61819860 PA 2 / 6 100 cm
61819870 PA 2 / 7 100 cm
61819880 PA 2 / 8 100 cm
61819890 PA 2 / 9 100 cm
61819900 PA 2 /ブランク 100 cm
61819910 PA 2 / A 100 cm
61819920 PA 2 / B 100 cm
61819930 PA 2 / C 100 cm
61819940 PA 2 / D 100 cm
61819950 PA 2 / E 100 cm
61819960 PA 2 / F 100 cm
61819970 PA 2 / G 100 cm
61819980 PA 2 / H 100 cm
61819990 PA 2 / I 100 cm
61820000 PA 2 / J 100 cm
61820010 PA 2 / K 100 cm
61820020 PA 2 / L 100 cm
61820030 PA 2 / M 100 cm
61820040 PA 2 / N 100 cm
61820050 PA 2 / O 100 cm
61820060 PA 2 / P 100 cm
61820070 PA 2 / Q 100 cm
61820080 PA 2 / R 100 cm
61820090 PA 2 / S 100 cm
61820100 PA 2 / T 100 cm
61820110 PA 2 / U 100 cm
61820120 PA 2 / V 100 cm
61820130 PA 2 / W 100 cm
61820140 PA 2 / X 100 cm
61820150 PA 2 / Y 100 cm
61820160 PA 2 / Z 100 cm
61820170 PA 2 / / 200 cm
61820180 PA 2 / . 100 cm
61820190 PA 2 / , 100 cm
61820200 PA 2 / : 200 cm
61820210 PA 2 / = 100 cm
61820220 PA 2/アース 100 cm
61820260 PA 2 / + 100 cm
61820270 PA 2 / - 100 cm
61820280 PA 2 / ~ 100 cm
61820300 PA 3 / 0 20 cm
61820310 PA 3 / 1 20 cm
61820320 PA 3 / 2 20 cm
61820330 PA 3 / 3 20 cm
61820340 PA 3 / 4 20 cm
61820350 PA 3 / 5 20 cm
61820360 PA 3 / 6 20 cm
61820370 PA 3 / 7 20 cm
61820380 PA 3 / 8 20 cm
61820390 PA 3 / 9 20 cm
61820400 PA3 / 空白 20 cm
61820410 PA 3 / A 20 cm
61820420 PA 3 / B 20 cm
61820430 PA 3 / C 20 cm
61820440 PA 3 / D 20 cm
61820450 PA 3 / E 20 cm
61820460 PA 3 / F 20 cm
61820470 PA 3 / G 20 cm
61820480 PA 3 / H 20 cm
61820490 PA 3 / I 20 cm
61820500 PA 3 / J 20 cm
61820510 PA 3 / K 20 cm
61820520 PA 3 / L 20 cm
61820530 PA 3 / M 20 cm
61820540 PA 3 / N 20 cm
61820550 PA 3 / O 20 cm
61820560 PA 3 / P 20 cm
61820570 PA 3 / Q 20 cm
61820580 PA 3 / R 20 cm
61820590 PA 3 / S 20 cm
61820600 PA 3 / T 20 cm
61820610 PA 3 / U 20 cm
61820620 PA 3 / V 20 cm
61820630 PA 3 / W