RING CABLE LUGS L-RB 6
圧着端子; 最適な圧着インサート: PEW 12.060; 導体サイズ(最小/最大)用: 1.50mm² - 2.50mm²; 青; 電解銅 錫メッキ

¥26
在庫あり
型番
63104190
(¥26/PC)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

RING CABLE LUGS L-RB 6 cable lug -  Primary Image
RING CABLE LUGS L-RB 6 cable lug -  Primary Image RING CABLE LUGS L-RB 6 cable lug -   Secondary Image
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • EASY-ENTRYじょうご型プラスチック製スリーブにより、導体を簡単、迅速、かつ安全に挿入できます
  • 十分な強度を実現し、電流伝導率を向上

アプリケーション

  • 制御盤および装置の製造
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

圧着端子

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.060

電気特性

最大電圧

400

製品構成

全長

28.1 mm

ネジ穴サイズ

M6

最小導体サイズ

1.50 mm²

最大導体サイズ

2.50 mm²

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリアミド

表面保護

錫メッキ

カラー

圧着端子デザイン

丸型圧着端子

製品特性

最低温度

-20 °C

最大温度

105 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

耐腐食性

あり

ハロゲンフリー

あり

耐油性

あり

規格・認証

CEマーキング

なし

UKCA マーキング

なし

EAC certified

必要なし

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

なし

認証:UL listed

あり

認証:RU

まで UL 486A/486B (e-file number: E334109)
まで UL 486C (e-file number: E334109)

ULカテゴリコントロール番号

ZMVV7

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

あり

認証:cUL

まで CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109)
まで CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109)

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。

製品グループリスト

Ring cable lugsの全製品

型番 最適な圧着インサート 最小導体サイズ 最大導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
63104010 PEW 12.064 0.25 mm² 0.75 mm² 100
63104020 PEW 12.064 0.25 mm² 0.75 mm² 100
63104030 PEW 12.064 0.25 mm² 0.75 mm² 100
63104040 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104050 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104060 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104070 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104080 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104160 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104170 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104180 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104190 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104200 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104340 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
63104350 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
63104360 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
63104370 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
63104380 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中