H05V-K 1X0,5 GY
単線; 1X0.5; 灰; コイル巻; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 認証:◁HAR▷; 固定配線

¥41
在庫あり
型番
4510061
(¥41/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H05V-K 1X0,5 GY single core -  Primary Image
H05V-K 1X0,5 GY single core -  Primary Image H05V-K 1X0,5 GY single core -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州整合規格H05V-Kに準拠して製造されており、安全性と品質が証明された◁HAR▷テストマークが付いています。
  • ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
  • 異なる色の線心識別もあります。
  • また大型の段ボール箱もご用意しています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 機械内部回路の配線用。
  • 照明の配線用。
  • 固定配線、保護状態での設置向け
  • 等電位ボンディング用のオープンレイ用ケーブルトレイに使用可能です。
  • -40℃まで使用可能です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

単線

重量

9 kg/km

銅指数

4.800 kg/km

銅指数 (lb)

32.300 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

コイル巻

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05V-K

ケーブル寸法

1X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

線心数

1

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

電線・単線の識別

単色

製品特性

使用範囲

固定配線

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

10.0 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2 x 外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

なし

耐候性

なし

耐オゾン性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

なし

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

なし

認証:◁HAR▷

あり

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 最大外径 銅指数 重量
4510001 0.5 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510001S 0.5 mm² 緑/黄 コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510002 0.75 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002S 0.75 mm² 緑/黄 コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002X 0.75 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510003 1 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003S 1 mm² 緑/黄 コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003X 1 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510011 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510012 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012X 0.75 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 12 kg/km
4510013 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510021 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510022 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510023 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510031 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510031S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510032 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510032S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510033 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510041 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510041S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510041X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510042 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510043 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510051 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510051S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510051X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510052 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510053 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510061 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510061S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510061X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510062 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510063 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510071 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510071S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510072 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510073 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510073S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510081 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510081S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510082 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510082S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510083 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510083S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510091 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510091S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510092 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510093 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510101S 0.5 mm² 透明 コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510102S 0.75 mm² 透明 コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510103S 1 mm² 透明 コイル巻 250 m 9.600 kg/km 16 kg/km
4510111 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510111S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510112 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510112S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510113 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510113S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510121 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510121S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510122 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510122S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510123 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510123S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510141 0.5 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510141S 0.5 mm² ダークブルー コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510141X 0.5 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510142 0.75 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142S 0.75 mm² ダークブルー コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142X 0.75 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510143 1 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143S 1 mm² ダークブルー コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143X 1 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510161 0.5 mm² 群青 コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510162 0.75 mm² 群青 コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510162S 0.75 mm² 群青 コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510163 1 mm² 群青 コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510163S 1 mm² 群青 コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510921 0.5 mm² ダークブルー/白 コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510922 0.75 mm² ダークブルー/白 コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510923 1 mm² ダークブルー/白 コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中