ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 GY
単線; 1X1.5; 灰; コイル巻; U0/U: 450/750 V; PVC; 認証:◁HAR▷; 認証:UL listed; 固定配線
特長
H07V-K HAR 規格に準拠した欧州タイプに準拠した製造、安全性および品質を証明した試験マーク ◁HAR▷(寸法0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm2、個別カラー緑および黄、ダブルカラー(緑-黄以外)。 - テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- コンパクトなデザインで加工しやすい。
- 様々な用途・環境で使用可能です。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- 異なる色の線心識別もあります。
- リングタイプと使い捨て大型カートンタイプの2種類をご用意しています。大型段ボール箱は、電線色および導体サイズによって、ご用意しています。(通常6 mm2まで)
アプリケーション
- 機械内部回路の配線用。
- 制御盤内部配線に最適。
- 固定配線、保護状態での設置向け
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- -40℃まで使用可能です。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
20 kg/km
銅指数
14.400 kg/km
銅指数 (lb)
96.750 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
コイル巻
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC
定格電圧
600 V AC rms まで UL MTW600 V AC rms まで CSA TEW600 V AC rms まで UL AWM
試験電圧
2.5 kV
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07V-K
ケーブル寸法
1X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
外径
3.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
灰
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
12.4 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
2 x 外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C まで EN まで 105 °C まで UL AWM まで 105 °C まで CSA TEW まで 90 °C まで UL MTW
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
なし
耐候性
なし
耐オゾン性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
1015 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL MTW まで UL 1063 (e-file number: E198296)
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
あり
認証:CSA
TEW まで CSA C22.2 No. 127
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
あり
EN製品規格
EN 50525-2-31
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4160100 | 0.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160101 | 0.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160101K | 0.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160102 | 0.5 mm² | 青 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 11 kg/km | ||
4160102K | 0.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160103 | 0.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 11 kg/km | ||
4160103K | 0.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160104 | 0.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160104K | 0.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160105 | 0.5 mm² | 白 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 11 kg/km | ||
4160105K | 0.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160106 | 0.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 11 kg/km | ||
4160106K | 0.5 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160107 | 0.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160107K | 0.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160108 | 0.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160109 | 0.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160109K | 0.5 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160110 | 0.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160111 | 0.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160114 | 0.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 4.800 kg/km | 11 kg/km | ||
4160114K | 0.5 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160126 | 0.5 mm² | 青/白 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160144 | 0.5 mm² | 白/青 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160144K | 0.5 mm² | 白/青 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4160200 | 0.75 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160200K | 0.75 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160201 | 0.75 mm² | 黒 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160201K | 0.75 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160202 | 0.75 mm² | 青 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160202K | 0.75 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160203 | 0.75 mm² | 茶 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160203K | 0.75 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160204 | 0.75 mm² | 赤 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160205 | 0.75 mm² | 白 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160205K | 0.75 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160206 | 0.75 mm² | 灰 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160206K | 0.75 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160207 | 0.75 mm² | 紫 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160207K | 0.75 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160208 | 0.75 mm² | 桃 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160209 | 0.75 mm² | 橙 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160209K | 0.75 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160210 | 0.75 mm² | 黃 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160211 | 0.75 mm² | 緑 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160214 | 0.75 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160214K | 0.75 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160226 | 0.75 mm² | 青/白 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160226K | 0.75 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160244 | 0.75 mm² | 白/青 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160244K | 0.75 mm² | 白/青 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4160300 | 1 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 17 kg/km | ||
4160300K | 1 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160301 | 1 mm² | 黒 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160301K | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160302 | 1 mm² | 青 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160302K | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160303 | 1 mm² | 茶 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160303K | 1 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160304 | 1 mm² | 赤 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160304K | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160305 | 1 mm² | 白 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160305K | 1 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160306 | 1 mm² | 灰 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160306K | 1 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160307 | 1 mm² | 紫 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160308 | 1 mm² | 桃 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160309 | 1 mm² | 橙 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160309K | 1 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160310 | 1 mm² | 黃 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 17 kg/km | ||
4160310K | 1 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160311 | 1 mm² | 緑 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160314 | 1 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160314K | 1 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160326 | 1 mm² | 青/白 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160326K | 1 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160344 | 1 mm² | 白/青 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160344K | 1 mm² | 白/青 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4160400 | 1.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160400K | 1.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160401 | 1.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 22 kg/km | ||
4160401K | 1.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160402 | 1.5 mm² | 青 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 22 kg/km | ||
4160402K | 1.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160403 | 1.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160403K | 1.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160404 | 1.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160404K | 1.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160405 | 1.5 mm² | 白 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 22 kg/km | ||
4160405K | 1.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160406 | 1.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160406K | 1.5 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160407 | 1.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160408 | 1.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160409 | 1.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160409K | 1.5 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160410 | 1.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160410K | 1.5 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160411 | 1.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160414 | 1.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 14.400 kg/km | 22 kg/km | ||
4160414K | 1.5 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160426 | 1.5 mm² | 青/白 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 22 kg/km | ||
4160426K | 1.5 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160444 | 1.5 mm² | 白/青 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160444K | 1.5 mm² | 白/青 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160457 | 1.5 mm² | white-yellow | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4160500 | 2.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4160500K | 2.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 32 kg/km | ||
4160501 | 2.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160501K | 2.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 32 kg/km | ||
4160502 | 2.5 mm² | 青 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4160502K | 2.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 32 kg/km | ||
4160503 | 2.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160503K | 2.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160504 | 2.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4160504K | 2.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160505 | 2.5 mm² | 白 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160505K | 2.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4160506 | 2.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160506K | 2.5 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160507 | 2.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160509 | 2.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160509K | 2.5 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160510 | 2.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160510K | 2.5 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160511 | 2.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4160514 | 2.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4160514K | 2.5 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160526 | 2.5 mm² | 青/白 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160544 | 2.5 mm² | 白/青 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4160544K | 2.5 mm² | 白/青 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4160600 | 4 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160600K | 4 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4160601 | 4 mm² | 黒 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160601K | 4 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4160602 | 4 mm² | 青 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4160602K | 4 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4160603 | 4 mm² | 茶 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160603K | 4 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 44 kg/km | ||
4160604 | 4 mm² | 赤 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160604K | 4 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 44 kg/km | ||
4160605 | 4 mm² | 白 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160606 | 4 mm² | 灰 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160607 | 4 mm² | 紫 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160609 | 4 mm² | 橙 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160609K | 4 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 44 kg/km | ||
4160610 | 4 mm² | 黃 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 44 kg/km | ||
4160610K | 4 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 44 kg/km | ||
4160611 | 4 mm² | 緑 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 44 kg/km | ||
4160614 | 4 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4160614K | 4 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 44 kg/km | ||
4160626 | 4 mm² | 青/白 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4160644 | 4 mm² | 白/青 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4160700 | 6 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 68 kg/km | ||
4160700K | 6 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160701 | 6 mm² | 黒 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 67 kg/km | ||
4160701K | 6 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160702 | 6 mm² | 青 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 68 kg/km | ||
4160702K | 6 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160703 | 6 mm² | 茶 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160704 | 6 mm² | 赤 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 68 kg/km | ||
4160704K | 6 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160705 | 6 mm² | 白 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160706 | 6 mm² | 灰 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160706K | 6 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160707 | 6 mm² | 紫 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160709 | 6 mm² | 橙 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 67 kg/km | ||
4160709K | 6 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160710 | 6 mm² | 黃 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160711 | 6 mm² | 緑 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160714 | 6 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160714K | 6 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160726 | 6 mm² | 青/白 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160744 | 6 mm² | 白/青 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4160800 | 10 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 116 kg/km | ||
4160801 | 10 mm² | 黒 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160802 | 10 mm² | 青 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160803 | 10 mm² | 茶 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160804 | 10 mm² | 赤 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160805 | 10 mm² | 白 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160806 | 10 mm² | 灰 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160809 | 10 mm² | 橙 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160810 | 10 mm² | 黃 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160811 | 10 mm² | 緑 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160814 | 10 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160826 | 10 mm² | 青/白 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160844 | 10 mm² | 白/青 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4160900 | 16 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160901 | 16 mm² | 黒 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160902 | 16 mm² | 青 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160903 | 16 mm² | 茶 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160904 | 16 mm² | 赤 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160905 | 16 mm² | 白 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160906 | 16 mm² | 灰 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160909 | 16 mm² | 橙 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160910 | 16 mm² | 黃 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160911 | 16 mm² | 緑 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4160914 | 16 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4161000 | 25 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161001 | 25 mm² | 黒 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161002 | 25 mm² | 青 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161003 | 25 mm² | 茶 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161004 | 25 mm² | 赤 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161005 | 25 mm² | 白 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161006 | 25 mm² | 灰 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 261 kg/km | ||
4161009 | 25 mm² | 橙 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161010 | 25 mm² | 黃 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161011 | 25 mm² | 緑 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4161100 | 35 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4161101 | 35 mm² | 黒 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4161102 | 35 mm² | 青 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4161104 | 35 mm² | 赤 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4161105 | 35 mm² | 白 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4161106 | 35 mm² | 灰 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4161111 | 35 mm² | 緑 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4161200 | 50 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 480.000 kg/km | 535 kg/km | ||
4161201 | 50 mm² | 黒 | コイル巻 | 480.000 kg/km | 535 kg/km | ||
4161202 | 50 mm² | 青 | コイル巻 | 480.000 kg/km | 535 kg/km | ||
4161211 | 50 mm² | 緑 | コイル巻 | 480.000 kg/km | 535 kg/km | ||
4161300 | 70 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 672.000 kg/km | 735 kg/km | ||
4161301 | 70 mm² | 黒 | コイル巻 | 672.000 kg/km | 735 kg/km | ||
4161400 | 95 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 912.000 kg/km | 930 kg/km | ||
4161401 | 95 mm² | 黒 | コイル巻 | 912.000 kg/km | 930 kg/km | ||
4161402 | 95 mm² | 青 | コイル巻 | 912.000 kg/km | 930 kg/km | ||
4161500 | 120 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 1152.000 kg/km | 1160 kg/km | ||
4161501 | 120 mm² | 黒 | コイル巻 | 1152.000 kg/km | 1160 kg/km | ||
4161502 | 120 mm² | 青 | コイル巻 | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km |