LAPPからの提案!!IP68/69対応、最強のケーブルグランド SKINTOP(R) ST-M / STR-M

SKINTOP(R) ST-M / STR-Mの概要

IP68/69防塵・防水規格対応
SKINTOP ST-M / STR-Mは業界最高水準のIP68/69規格対応。
完璧な防水、防塵性能で過酷な環境下でも取付け可能です。
高い耐振動性能・シール性能
独自のラメラ構造により、高い耐振動性能・シール性能を実現。
取付け場所を選びません。
Mネジに対応
現在主流となっているMネジに対応しています。
※PG・NPTネジも取り扱い有り。
各種国際規格認証
  • ストレインリリーフDIN EN 62444に準拠
  • IP68: -5気圧/30分 IP69:高温(80℃)・高圧(80~100気圧)スチームジェット洗浄で各方位から30秒ずつ噴射 EN60529に準拠
  • 各種問合せ・証明書については、裏面をご確認ください。

特長

  • SKINTOP® ST-M / STR-M は独自のラメラ機構を持ち、高い耐振動性能・シール性能を有した、IP68/69規格に対応したケーブルグランドです。
  • 固定・中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取付けをたった数秒で行えます。
  • 材質は特殊ポリアミドで、耐油性能、耐振動性能、耐環境性能、耐薬品性能を有し、場所を選ばずに取付けできます。
  • 縮小シールインサートバージョンは、小さなケーブル外径に適合しています(SKINTOP® ST-M)。

性能

ボディ + キャップナット:
特殊ポリアミド(UL94 V-2)
シールリング:
CR(耐UV・耐オゾン)
シールフラットワッシャー:
NBR(耐UV・耐オゾン)
カラー:
ライトグレー(RAL 7035)
シルバーグレー(RAL7001)
黒(RAL 9005)
保護等数:
IP68
温度範囲:
-40℃~+ 100℃(固定時)

製品図

※OリングはM40以上に付属します。

SKINTOP® ST-M 寸法表

M SW [mm] ØA [mm] C [mm] D [mm] ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
O リング
[mm]
製品型番
min. max. シルバーグレー ライトグレー
M12 × 1.5 15 16.6 26.5 30 8 3.5-7 - 53111000 53111400 53111200
M16 × 1.5 19 21.1 29 34 8 4-10 - 53111010 53111410 53111210
M20 × 1.5 25 27.6 34 37 9 6-13 - 53111020 53111420 53111220
M25 × 1.5 30 33.6 35 40 10 8-17 - 53111030 53111430 53111230
M32 × 1.5 36 40.3 39 47 10 9-21 - 53111040 53111440 53111240
M40 × 1.5 46 51.6 43 52 10 16-28 36 × 2 53111050 53111450 53111250
M50 × 1.5 55 61.6 54 62 12 27-34 46 × 2 53111060 53111460 53111260
M63 × 1.5 66 73.9 59 71 12 34-45 57 × 2 53111070 53111470 53111270

SKINTOP® STR-M 寸法表

M SW [mm] ØA [mm] C [mm] D [mm] ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
O リング
[mm]
製品型番
min. max. シルバーグレー ライトグレー
M12 × 1.5 15 16.6 26.5 30 8 2-5 - 53111100 53111500 53111300
M16 × 1.5 19 21.1 29 34 8 3.5-7 - 53111110 53111510 53111310
M20 × 1.5 25 27.6 34 37 9 4-10 - 53111120 53111520 53111320
M25 × 1.5 30 33.6 35 40 10 5-13 - 53111130 53111530 53111330
M32 × 1.5 36 40.3 39 47 10 6-15 - 53111140 53111540 53111340
M40 × 1.5 46 51.6 43 52 10 9-23 36 × 2 53111150 53111550 53111350
M50 × 1.5 55 61.6 54 62 12 24-29 46 × 2 53111160 53111560 53111360
M63 × 1.5 66 73.9 59 71 12 28-39 57 × 2 53111170 53111570 53111370

取付例

LAPPからの提案!!IP68/69対応、最強のケーブルグランド SKINTOP(R) ST-M / STR-M

SKINTOP(R) ST-M / STR-Mの概要

IP68/69防塵・防水規格対応
SKINTOP ST-M / STR-Mは業界最高水準のIP68/69規格対応。
完璧な防水、防塵性能で過酷な環境下でも取付け可能です。
高い耐振動性能・シール性能
独自のラメラ構造により、高い耐振動性能・シール性能を実現。
取付け場所を選びません。
Mネジに対応
現在主流となっているMネジに対応しています。
※PG・NPTネジも取り扱い有り。
各種国際規格認証
  • ストレインリリーフDIN EN 62444に準拠
  • IP68: -5気圧/30分 IP69:高温(80℃)・高圧(80~100気圧)スチームジェット洗浄で各方位から30秒ずつ噴射 EN60529に準拠
  • 各種問合せ・証明書については、裏面をご確認ください。

特長

  • SKINTOP® ST-M / STR-M は独自のラメラ機構を持ち、高い耐振動性能・シール性能を有した、IP68/69規格に対応したケーブルグランドです。
  • 固定・中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取付けをたった数秒で行えます。
  • 材質は特殊ポリアミドで、耐油性能、耐振動性能、耐環境性能、耐薬品性能を有し、場所を選ばずに取付けできます。
  • 縮小シールインサートバージョンは、小さなケーブル外径に適合しています(SKINTOP® ST-M)。

性能

ボディ + キャップナット:
特殊ポリアミド(UL94 V-2)
シールリング:
CR(耐UV・耐オゾン)
シールフラットワッシャー:
NBR(耐UV・耐オゾン)
カラー:
ライトグレー(RAL 7035)
シルバーグレー(RAL7001)
黒(RAL 9005)
保護等数:
IP68
温度範囲:
-40℃~+ 100℃(固定時)

製品図

※OリングはM40以上に付属します。

SKINTOP® ST-M 寸法表

M SW [mm] ØA [mm] C [mm] D [mm] ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
O リング
[mm]
製品型番
min. max. シルバーグレー ライトグレー
M12 × 1.5 15 16.6 26.5 30 8 3.5-7 - 53111000 53111400 53111200
M16 × 1.5 19 21.1 29 34 8 4-10 - 53111010 53111410 53111210
M20 × 1.5 25 27.6 34 37 9 6-13 - 53111020 53111420 53111220
M25 × 1.5 30 33.6 35 40 10 8-17 - 53111030 53111430 53111230
M32 × 1.5 36 40.3 39 47 10 9-21 - 53111040 53111440 53111240
M40 × 1.5 46 51.6 43 52 10 16-28 36 × 2 53111050 53111450 53111250
M50 × 1.5 55 61.6 54 62 12 27-34 46 × 2 53111060 53111460 53111260
M63 × 1.5 66 73.9 59 71 12 34-45 57 × 2 53111070 53111470 53111270

SKINTOP® STR-M 寸法表

M SW [mm] ØA [mm] C [mm] D [mm] ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
O リング
[mm]
製品型番
min. max. シルバーグレー ライトグレー
M12 × 1.5 15 16.6 26.5 30 8 2-5 - 53111100 53111500 53111300
M16 × 1.5 19 21.1 29 34 8 3.5-7 - 53111110 53111510 53111310
M20 × 1.5 25 27.6 34 37 9 4-10 - 53111120 53111520 53111320
M25 × 1.5 30 33.6 35 40 10 5-13 - 53111130 53111530 53111330
M32 × 1.5 36 40.3 39 47 10 6-15 - 53111140 53111540 53111340
M40 × 1.5 46 51.6 43 52 10 9-23 36 × 2 53111150 53111550 53111350
M50 × 1.5 55 61.6 54 62 12 24-29 46 × 2 53111160 53111560 53111360
M63 × 1.5 66 73.9 59 71 12 28-39 57 × 2 53111170 53111570 53111370

取付例